text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGSY

Serie CGSY

Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
CGSY - 16 - EX
CGSY SERIE
16 TAMÑOS
10 = ø 10 mm
16 = ø 16 mm
20 = ø 20 mm
25 = ø 25 mm
EX Agregar EX para la versión certificada ATEX

Pinza - tamaño 20

LEYENDAS EN EL DIBUJO:
A = Conexiòn de aire para la apertura
B = Conexiòn de aire para el cierre



Mod. Fuerza de cierre total a 6 bar (N) Fuerza al cierre por mordaza a 6 bar (N) Fuerza de apertura total a 6 bar (N) Fuerza a la apertura por mordaza a 6 bar (N) Carrera por mordaza (°) Presión de trabajo (bar) Temperatura de trabajo (°C) Repetibilidad (°) Máx. frecuencia de uso (Hz) Peso (kg)
CGSY-20 93 46.5 108 54 90° 2 ÷ 8 5 ÷ 60 0.05 3 0.313


We think you are in United States.
Update your location?