text.skipToContent text.skipToNavigation

Serie F

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Pantalla completa
Ejemplo de codificación - Versión multipolar
F P 2 R M T A - MB2CMUL2B - 2QR3SLQR
F SERIE
P TIPO
P = neumático
A = accesorios
2 TAMAÑO
1 = 12 mm
2 = 14 mm
R ACCIONAMIENTO MANUAL
P = actuación presionando
R = actuacion con dispositivo de empujar y girar
M CONECCIÓN ELÉCTRICA
M = multipolar
T CARTUCHOS PARA TERMINAL IZQUIERDA
S = manguera Ø 8
T = manguera Ø 10

Nota: los cartuchos para la terminal derecha son para manguera Ø6
A SUMINISTRO DEL SERVO-PILOTAJE
A = interno
B = externo
MB2CMUL2B VÁLVULAS SOLENOIDES Y PLACAS ADICIONALES *
M = 5/2 monoestable
D = 5/2 monostable con placa eléctrica biestable
B = 5/2 biestable
C = 2x3/2 NC
A = 2x3/2 NO
G = 3/2 NC + 3/2 NO
E = 2x2/2 NC
F = 2x2/2 NO
I = 2/2 NC + 2/2 NO
V = 5/3 CC
L = posición libre con tablero eléctrico de paso
W = posición libre con tablero eléctrico biestable
Z = posición libre con tablero eléctrico monostable
X = suministro y escape suplementarios
T = alimentación y escape separados
U = suministro separado, escape suplementario
K = suministro suplementario, escape separado
2QR3SLQR CARTUCHOS PARA VÁLVULAS SOLENOIDES Y PLACAS ADICIONALES *
Q = manguera Ø 4
R = manguera Ø 6
S = manguera Ø 8 (no para el tamaño 1)
L = posición libre (sin cartuchos)
W = posición libre con tablero eléctrico biestable (sin cartuchos)
Z = posición libre con tablero eléctrica monostable (sin cartuchos)
* En caso de códigos idénticos y consecutivos, en las elecciones “VÁLVULAS SOLENOIDAS Y PLACAS ADICIONALES”   y “CARTUCHOS PARA VÁLVULAS SOLENOIDES Y PLACAS ADICIONALES “, sustituir las letras con el número.
Con la opción “CARTUCHOS PARA VÁLVULAS SOLENOIDAS Y PLACAS ADICIONALES” se definen las dos conexiones siguientes:   2 y 4, 1 y 3/5. 


Ejemplos: FP2RMTA-MBCCMULMMMBB-QQRSSLRRRQRR
                 FP2RMTA-MB2CMUL3M2B-2QR2SL3RQ2R
Ejemplo de codificación - Versión fieldbus
F P 2 R 00 T A 0 MB2CMUL2B 2QR3SLQR
F SERIE
P TIPO
P = neumático
A = accesorios
2 TAMAÑO
1 = 12 mm
2 = 14 mm
R ACCIONAMIENTO MANUAL
P = control de accionamiento de presión
R = control de actuación con dispositivo empujar y girar
00 PROTOCOLO
01 = PROFIBUS-DP
02 = DeviceNet
03 = CANopen
04 = EtherNet/IP
05 = EtherCAT
06 = PROFINET
99 = Módulo de Expansión
T CARTUCHOS PARA TERMINAL NEUMÁTICA/ELÉCTRICA
S = manguera Ø 8
T = manguera Ø 10

Nota: los cartuchos para la terminal derecha son para manguera Ø 6
A SUMINISTRO DEL SERVO-PILOTAJE
A = interno
B = externo
0 MÓDULOS DE ENTRADA/SALIDA
0 = sin módulo
A = 8 entradas digitales M8
B = 4 entradas digitales M8
C = 2 entradas analógicas 4-20 mA
D = 2 entradas analógicas 0-10 V
E = 1 entrada analógica 4-20 mA + 1 entrada 0-10 V
Q = 4 salidas digitales M12 dobles
R = 2 salidas analógicas 4-20 mA
T = 2 salidas analógicas 0-10 V
U = 1 salida analógica 4-20 mA + 1 salida 0-10 V
V = 1 salida analógica 4-20 mA + 1 entrada 0-10 V
Z = 1 salida analógica 4-20 mA + 1 entrada 4-20 mA
K = 1 salida analógica 0-10 V + 1 entrada 0-10 V
Y = 1 salida analógica 0-10 V + 1 entrada 4-20 mA
S = Módulo inicial subred
MB2CMUL2B VÁLVULAS SOLENOIDAS Y PLACAS ADICIONALES
M = 5/2 monoestable
D = 5/2 monoestable con tarjeta eléctrica biestable
B = 5/2 biestable
C = 2x3/2 NC
A = 2x3/2 NO
G = 3/2 NC + 3/2 NO
E = 2x2/2 NC
F = 2x2/2 NO
I = 2/2 NC + 2/2 NO
V = 5/3 CC
L = posición libre con tarjeta eléctrica de paso
W = posición libre con tarjeta eléctrica biestable
Z = posición libre con tarjeta eléctrica monostable
X = suministro y escape suplementarios
T = suministro y escape separados
U = suministro separado, escape
K = suministro suplementario, escape separado
2QR3SLQR CARTUCHOS PARA VÁLVULAS SOLENOIDES Y PLACAS ADICIONALES
Q = manguera Ø 4
R = manguera Ø 6
S = manguera Ø 8 (no para el tamaño 1)
L = posición libre (sin cartuchos)
W = posición libre con tarjeta eléctrica biestable (sin cartuchos)
Z = posición libre con tarjeta eléctrica monostable (sin cartuchos)
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN de UNA VÁLVULA (parte separada) y TERMINALES (accesorios)
FP2V-MQR F P 2 V - M Q R FA2T-S F A 2 T - S

EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
PARA VÁLVULA SOLA

EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
PARA PLACAS INTERMEDIAS
FP2V-MQR FP2V-MQ
F Serie F Serie
P Tipo:
P = neumático
P Tipo:
P = neumático
2 Tamaño:
1 = 12 mm
2 = 14 mm
2 Tamaño:
1 = 12 mm
2 = 14 mm
V Válvula solenoide o placa adicional V Válvula solenoide o placa adicional
M Tipo de función:
M = 5/2 monoestable
D = 5/2 monoestable con tarjeta biestable
B = 5/2 biestable
C = 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 3/2 NC + 3/2 NO
E = 2 x 2/2 NC
F = 2 x 2/2 NO
I = 2/2 NC + 2/2 NO
V = 5/3 CC
W Tipo de función:
L = posición libre
W = posición libre con tarjeta biestable
Z = posición libre con tarjeta monostable
X = suministro de energía y escape suplementarios
T = suminsitro de energía y escape separados
U = suministro de energía separado y escape suplementario
K = suministro de energía suplementario y escape separado
Q Cartuchos para válvulas solenoides:
= sin cartucho
Q = Ø4
R = Ø6
S = Ø8 (no para tamaño 1)
Q Cartuchos para válvulas solenoides:
Q = Ø4
R = Ø6
S = Ø8 (no para tamaño 1)
L = posición libre (sin cartuchos)
W = posición libre con tarjeta biestable (sin cartuchos)
Z = posición libre con tarjeta monoestable (sin cartuchos)
R Tipo de accionamiento manual:
R = presionar y girar (biestable)
P = presionar (monoestable)






EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
PARA TERMINAL IZQUIERDA

EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
PARA TERMINAL DERECHA
FA2T-S FA2T-AR
F Serie F Serie
A Accesorio A Accesorio
2 Tamaño:
1 = 12 mm
2 = 14 mm
2 Tamaño:
1 = 12 mm
2 = 14 mm
T Tipo de accesorio:
T = terminal
T Tipo de accesorio:
T = terminal
S Cartuchos:
= sin cartucho
S = Ø8
T = Ø10
A Tipo de servo-piloto:
A = interno
B = externo
R Cartuchos:
R = Ø6

Versión FIELDBUS INDIVIDUAL - DIMENSIONES


EXPANSIÓN de la versión FIELDBUS - DIMENSIONES


1-16/25  resultados
We think you are in United States.
Update your location?