F | P | 2 | R | M | T | A | - | MB2CMUL2B | - | 2QR3SLQR |
F | SERIE |
P |
TIPO P = neumático A = accesorios |
2 |
TAMAÑO 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
R |
ACCIONAMIENTO MANUAL P = actuación presionando R = actuacion con dispositivo de empujar y girar |
M |
CONECCIÓN ELÉCTRICA M = multipolar |
T |
CARTUCHOS PARA TERMINAL IZQUIERDA S = manguera Ø 8 T = manguera Ø 10 Nota: los cartuchos para la terminal derecha son para manguera Ø6 |
A |
SUMINISTRO DEL SERVO-PILOTAJE A = interno B = externo |
MB2CMUL2B |
VÁLVULAS SOLENOIDES Y PLACAS ADICIONALES * M = 5/2 monoestable D = 5/2 monostable con placa eléctrica biestable B = 5/2 biestable C = 2x3/2 NC A = 2x3/2 NO G = 3/2 NC + 3/2 NO E = 2x2/2 NC F = 2x2/2 NO I = 2/2 NC + 2/2 NO V = 5/3 CC L = posición libre con tablero eléctrico de paso W = posición libre con tablero eléctrico biestable Z = posición libre con tablero eléctrico monostable X = suministro y escape suplementarios T = alimentación y escape separados U = suministro separado, escape suplementario K = suministro suplementario, escape separado |
2QR3SLQR |
CARTUCHOS PARA VÁLVULAS SOLENOIDES Y PLACAS ADICIONALES * Q = manguera Ø 4 R = manguera Ø 6 S = manguera Ø 8 (no para el tamaño 1) L = posición libre (sin cartuchos) W = posición libre con tablero eléctrico biestable (sin cartuchos) Z = posición libre con tablero eléctrica monostable (sin cartuchos) |
Con la opción “CARTUCHOS PARA VÁLVULAS SOLENOIDAS Y PLACAS ADICIONALES” se definen las dos conexiones siguientes: 2 y 4, 1 y 3/5.
Ejemplos: FP2RMTA-MBCCMULMMMBB-QQRSSLRRRQRR
FP2RMTA-MB2CMUL3M2B-2QR2SL3RQ2R
F | P | 2 | R | 00 | T | A | 0 | MB2CMUL2B | 2QR3SLQR |
F | SERIE |
P |
TIPO P = neumático A = accesorios |
2 |
TAMAÑO 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
R |
ACCIONAMIENTO MANUAL P = control de accionamiento de presión R = control de actuación con dispositivo empujar y girar |
00 |
PROTOCOLO 01 = PROFIBUS-DP 02 = DeviceNet 03 = CANopen 04 = EtherNet/IP 05 = EtherCAT 06 = PROFINET 99 = Módulo de Expansión |
T |
CARTUCHOS PARA TERMINAL NEUMÁTICA/ELÉCTRICA S = manguera Ø 8 T = manguera Ø 10 Nota: los cartuchos para la terminal derecha son para manguera Ø 6 |
A |
SUMINISTRO DEL SERVO-PILOTAJE A = interno B = externo |
0 |
MÓDULOS DE ENTRADA/SALIDA 0 = sin módulo A = 8 entradas digitales M8 B = 4 entradas digitales M8 C = 2 entradas analógicas 4-20 mA D = 2 entradas analógicas 0-10 V E = 1 entrada analógica 4-20 mA + 1 entrada 0-10 V Q = 4 salidas digitales M12 dobles R = 2 salidas analógicas 4-20 mA T = 2 salidas analógicas 0-10 V U = 1 salida analógica 4-20 mA + 1 salida 0-10 V V = 1 salida analógica 4-20 mA + 1 entrada 0-10 V Z = 1 salida analógica 4-20 mA + 1 entrada 4-20 mA K = 1 salida analógica 0-10 V + 1 entrada 0-10 V Y = 1 salida analógica 0-10 V + 1 entrada 4-20 mA S = Módulo inicial subred |
MB2CMUL2B |
VÁLVULAS SOLENOIDAS Y PLACAS ADICIONALES M = 5/2 monoestable D = 5/2 monoestable con tarjeta eléctrica biestable B = 5/2 biestable C = 2x3/2 NC A = 2x3/2 NO G = 3/2 NC + 3/2 NO E = 2x2/2 NC F = 2x2/2 NO I = 2/2 NC + 2/2 NO V = 5/3 CC L = posición libre con tarjeta eléctrica de paso W = posición libre con tarjeta eléctrica biestable Z = posición libre con tarjeta eléctrica monostable X = suministro y escape suplementarios T = suministro y escape separados U = suministro separado, escape K = suministro suplementario, escape separado |
2QR3SLQR |
CARTUCHOS PARA VÁLVULAS SOLENOIDES Y PLACAS ADICIONALES Q = manguera Ø 4 R = manguera Ø 6 S = manguera Ø 8 (no para el tamaño 1) L = posición libre (sin cartuchos) W = posición libre con tarjeta eléctrica biestable (sin cartuchos) Z = posición libre con tarjeta eléctrica monostable (sin cartuchos) |
FP2V-MQR | F | P | 2 | V | - | M | Q | R | FA2T-S | F | A | 2 | T | - | S |
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN PARA VÁLVULA SOLA |
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN PARA PLACAS INTERMEDIAS |
||
FP2V-MQR | FP2V-MQ | ||
F | Serie | F | Serie |
P |
Tipo: P = neumático |
P |
Tipo: P = neumático |
2 |
Tamaño: 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
2 |
Tamaño: 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
V | Válvula solenoide o placa adicional | V | Válvula solenoide o placa adicional |
M |
Tipo de función: M = 5/2 monoestable D = 5/2 monoestable con tarjeta biestable B = 5/2 biestable C = 2 x 3/2 NC A = 2 x 3/2 NO G = 3/2 NC + 3/2 NO E = 2 x 2/2 NC F = 2 x 2/2 NO I = 2/2 NC + 2/2 NO V = 5/3 CC |
W |
Tipo de función: L = posición libre W = posición libre con tarjeta biestable Z = posición libre con tarjeta monostable X = suministro de energía y escape suplementarios T = suminsitro de energía y escape separados U = suministro de energía separado y escape suplementario K = suministro de energía suplementario y escape separado |
Q |
Cartuchos para válvulas solenoides: = sin cartucho Q = Ø4 R = Ø6 S = Ø8 (no para tamaño 1) |
Q |
Cartuchos para válvulas solenoides: Q = Ø4 R = Ø6 S = Ø8 (no para tamaño 1) L = posición libre (sin cartuchos) W = posición libre con tarjeta biestable (sin cartuchos) Z = posición libre con tarjeta monoestable (sin cartuchos) |
R |
Tipo de accionamiento manual: R = presionar y girar (biestable) P = presionar (monoestable) |
||
|
|||
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN PARA TERMINAL IZQUIERDA |
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN PARA TERMINAL DERECHA |
||
FA2T-S | FA2T-AR | ||
F | Serie | F | Serie |
A | Accesorio | A | Accesorio |
2 |
Tamaño: 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
2 |
Tamaño: 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
T |
Tipo de accesorio: T = terminal |
T |
Tipo de accesorio: T = terminal |
S |
Cartuchos: = sin cartucho S = Ø8 T = Ø10 |
A |
Tipo de servo-piloto: A = interno B = externo |
R |
Cartuchos: R = Ø6 |
Módulo de entrada/salida analógica Mod. ME3-****-AL
El módulo de entrada/salida analógica puede conectarse solo en presencia de un módulo CPU o de expansión y se puede mezclar con otros dispositivos de entrada y salida digital o analógica y con el módulo inicial de la subred. Tiene dos conexiones hembra M12 A 5 pin y se puede configurar como 2 salidas analógicas o 2 entradas o 1 entrada + 1 salida. Cada salida o entrada analógica, tiene una resolución de 12 bit, para ambas salidas o entradas en las versiones de 0-10 V DC y de 4-20 mA.
El tiempo de respuesta de los dispositivos analógicos es presentado al retraso de la subred y por tanto a su topología. Un retraso promedio es menor a 6 ms, para el cual el retraso de la red principal administrado por el PLC, debe ser agregado.
Mod. | Código de referencia | Number of analog inputs | Número de salida analógicas | Conexión |
ME3-C000-AL | C | 2 entradas 4-20 mA | - | 2x M12 A 5 pins hembra |
ME3-D000-AL | D | 2 entradas 0-10 V | - | 2x M12 A 5 pins hembra |
ME3-E000-AL | E | 1 entrada 4-20 mA + 1 entrada 0-10 V | - | 2x M12 A 5 pins hembra |
ME3-00U0-AL | U | - | 1 salida 4-20 mA + 1 salida 0-10 V | 2x M12 A 5 pins hembra |
ME3-00R0-AL | R | - | 2 salidas 4-20 mA | 2x M12 A 5 pins hembra |
ME3-00T0-AL | T | - | 2 salidas 0-10 V | 2x M12 A 5 pins hembra |
ME3-00Z0-AL | Z | 1 entrada 4-20 mA | 1 salida 4-20 mA | 2x M12 A 5 pins hembra |
ME3-00K0-AL | K | 1 entrada 0-10 V | 1 salida 0-10 V | 2x M12 A 5 pins hembra |
ME3-00V0-AL | V | 1 entrada 0-10 V | 1 salida 4-20 mA | 2x M12 A 5 pins hembra |
ME3-00Y0-AL | Y | 1 entrada 4-20 mA | 1 salida 0-10 V | 2x M12 A 5 pins hembra |