Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación - Versión multipolar
F | P | 2 | R | M | T | A | - | MB2CMUL2B | - | 2QR3SLQR |
F | SERIE |
P |
TIPO P = neumático A = accesorios |
2 |
TAMAÑO 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
R |
ACCIONAMIENTO MANUAL P = actuación presionando R = actuacion con dispositivo de empujar y girar |
M |
CONECCIÓN ELÉCTRICA M = multipolar |
T |
CARTUCHOS PARA TERMINAL IZQUIERDA S = manguera Ø 8 T = manguera Ø 10 Nota: los cartuchos para la terminal derecha son para manguera Ø6 |
A |
SUMINISTRO DEL SERVO-PILOTAJE A = interno B = externo |
MB2CMUL2B |
VÁLVULAS SOLENOIDES Y PLACAS ADICIONALES * M = 5/2 monoestable D = 5/2 monostable con placa eléctrica biestable B = 5/2 biestable C = 2x3/2 NC A = 2x3/2 NO G = 3/2 NC + 3/2 NO E = 2x2/2 NC F = 2x2/2 NO I = 2/2 NC + 2/2 NO V = 5/3 CC L = posición libre con tablero eléctrico de paso W = posición libre con tablero eléctrico biestable Z = posición libre con tablero eléctrico monostable X = suministro y escape suplementarios T = alimentación y escape separados U = suministro separado, escape suplementario K = suministro suplementario, escape separado |
2QR3SLQR |
CARTUCHOS PARA VÁLVULAS SOLENOIDES Y PLACAS ADICIONALES * Q = manguera Ø 4 R = manguera Ø 6 S = manguera Ø 8 (no para el tamaño 1) L = posición libre (sin cartuchos) W = posición libre con tablero eléctrico biestable (sin cartuchos) Z = posición libre con tablero eléctrica monostable (sin cartuchos) |
* En caso de códigos idénticos y consecutivos, en las elecciones “VÁLVULAS SOLENOIDAS Y PLACAS ADICIONALES” y “CARTUCHOS PARA VÁLVULAS SOLENOIDES Y PLACAS ADICIONALES “, sustituir las letras con el número.
Con la opción “CARTUCHOS PARA VÁLVULAS SOLENOIDAS Y PLACAS ADICIONALES” se definen las dos conexiones siguientes: 2 y 4, 1 y 3/5.
Ejemplos: FP2RMTA-MBCCMULMMMBB-QQRSSLRRRQRR
FP2RMTA-MB2CMUL3M2B-2QR2SL3RQ2R
Con la opción “CARTUCHOS PARA VÁLVULAS SOLENOIDAS Y PLACAS ADICIONALES” se definen las dos conexiones siguientes: 2 y 4, 1 y 3/5.
Ejemplos: FP2RMTA-MBCCMULMMMBB-QQRSSLRRRQRR
FP2RMTA-MB2CMUL3M2B-2QR2SL3RQ2R
Ejemplo de codificación - Versión fieldbus
F | P | 2 | R | 00 | T | A | 0 | MB2CMUL2B | 2QR3SLQR |
F | SERIE |
P |
TIPO P = neumático A = accesorios |
2 |
TAMAÑO 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
R |
ACCIONAMIENTO MANUAL P = control de accionamiento de presión R = control de actuación con dispositivo empujar y girar |
00 |
PROTOCOLO 01 = PROFIBUS-DP 02 = DeviceNet 03 = CANopen 04 = EtherNet/IP 05 = EtherCAT 06 = PROFINET 99 = Módulo de Expansión |
T |
CARTUCHOS PARA TERMINAL NEUMÁTICA/ELÉCTRICA S = manguera Ø 8 T = manguera Ø 10 Nota: los cartuchos para la terminal derecha son para manguera Ø 6 |
A |
SUMINISTRO DEL SERVO-PILOTAJE A = interno B = externo |
0 |
MÓDULOS DE ENTRADA/SALIDA 0 = sin módulo A = 8 entradas digitales M8 B = 4 entradas digitales M8 C = 2 entradas analógicas 4-20 mA D = 2 entradas analógicas 0-10 V E = 1 entrada analógica 4-20 mA + 1 entrada 0-10 V Q = 4 salidas digitales M12 dobles R = 2 salidas analógicas 4-20 mA T = 2 salidas analógicas 0-10 V U = 1 salida analógica 4-20 mA + 1 salida 0-10 V V = 1 salida analógica 4-20 mA + 1 entrada 0-10 V Z = 1 salida analógica 4-20 mA + 1 entrada 4-20 mA K = 1 salida analógica 0-10 V + 1 entrada 0-10 V Y = 1 salida analógica 0-10 V + 1 entrada 4-20 mA S = Módulo inicial subred |
MB2CMUL2B |
VÁLVULAS SOLENOIDAS Y PLACAS ADICIONALES M = 5/2 monoestable D = 5/2 monoestable con tarjeta eléctrica biestable B = 5/2 biestable C = 2x3/2 NC A = 2x3/2 NO G = 3/2 NC + 3/2 NO E = 2x2/2 NC F = 2x2/2 NO I = 2/2 NC + 2/2 NO V = 5/3 CC L = posición libre con tarjeta eléctrica de paso W = posición libre con tarjeta eléctrica biestable Z = posición libre con tarjeta eléctrica monostable X = suministro y escape suplementarios T = suministro y escape separados U = suministro separado, escape K = suministro suplementario, escape separado |
2QR3SLQR |
CARTUCHOS PARA VÁLVULAS SOLENOIDES Y PLACAS ADICIONALES Q = manguera Ø 4 R = manguera Ø 6 S = manguera Ø 8 (no para el tamaño 1) L = posición libre (sin cartuchos) W = posición libre con tarjeta eléctrica biestable (sin cartuchos) Z = posición libre con tarjeta eléctrica monostable (sin cartuchos) |
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN de UNA VÁLVULA (parte separada) y TERMINALES (accesorios)
FP2V-MQR | F | P | 2 | V | - | M | Q | R | FA2T-S | F | A | 2 | T | - | S |
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN PARA VÁLVULA SOLA |
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN PARA PLACAS INTERMEDIAS |
||
FP2V-MQR | FP2V-MQ | ||
F | Serie | F | Serie |
P |
Tipo: P = neumático |
P |
Tipo: P = neumático |
2 |
Tamaño: 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
2 |
Tamaño: 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
V | Válvula solenoide o placa adicional | V | Válvula solenoide o placa adicional |
M |
Tipo de función: M = 5/2 monoestable D = 5/2 monoestable con tarjeta biestable B = 5/2 biestable C = 2 x 3/2 NC A = 2 x 3/2 NO G = 3/2 NC + 3/2 NO E = 2 x 2/2 NC F = 2 x 2/2 NO I = 2/2 NC + 2/2 NO V = 5/3 CC |
W |
Tipo de función: L = posición libre W = posición libre con tarjeta biestable Z = posición libre con tarjeta monostable X = suministro de energía y escape suplementarios T = suminsitro de energía y escape separados U = suministro de energía separado y escape suplementario K = suministro de energía suplementario y escape separado |
Q |
Cartuchos para válvulas solenoides: = sin cartucho Q = Ø4 R = Ø6 S = Ø8 (no para tamaño 1) |
Q |
Cartuchos para válvulas solenoides: Q = Ø4 R = Ø6 S = Ø8 (no para tamaño 1) L = posición libre (sin cartuchos) W = posición libre con tarjeta biestable (sin cartuchos) Z = posición libre con tarjeta monoestable (sin cartuchos) |
R |
Tipo de accionamiento manual: R = presionar y girar (biestable) P = presionar (monoestable) |
||
|
|||
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN PARA TERMINAL IZQUIERDA |
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN PARA TERMINAL DERECHA |
||
FA2T-S | FA2T-AR | ||
F | Serie | F | Serie |
A | Accesorio | A | Accesorio |
2 |
Tamaño: 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
2 |
Tamaño: 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
T |
Tipo de accesorio: T = terminal |
T |
Tipo de accesorio: T = terminal |
S |
Cartuchos: = sin cartucho S = Ø8 T = Ø10 |
A |
Tipo de servo-piloto: A = interno B = externo |
R |
Cartuchos: R = Ø6 |
Módulo de entrada digital Mod. ME3-0800 y ME3-0400-DC
El módulo de entrada digital puede conectarse solo en presencia de un módulo CPU o de Expansión y se puede mezclar con otros dispositivos de entrada y salida digital o analogica y con el módulo inicial de la subred.
Tiene 8 o 4 conexiones M8 3 pin.
Mod. | Código de referencia | N° entradas digitales | Conexión | N° conectores | Dimensiones | Señalización | Alimentación sensores | Protección sobrevoltaje | Consumo | Tipo de señal | Clase de protección | Temperatura de operación | Peso |
ME3-0800-DC | A | 8 | M8 3 pins hembra | 8 | 122 x 25 mm | 1 led amarillo para cada entrada | 24 V DC | 400 mA para 4 sensores | 10 mA | PNP | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME3-0400-DC | B | 4 | M8 3 pins hembra | 4 | 122 x 25 mm | 1 led amarillo para cada entrada | 24 V DC | 400 mA para 4 sensores | 10 mA | PNP | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
1-16/25 resultados