Islas de válvulas, Individual, Multipolar y Fieldbus
Serie Y
Isla de válvulas con parte neumática y electrónica integradas. Versiones: Individual; Multipolar; Serial (Profibus-DP, DeviceNet, CANopen). Funciones válvula: 2x2/2; 2x3/2 ; 5/2; 5/3 CC
Las electroválvulas de la Serie Y se basan en soluciones particulares tanto neumáticas como electrónicas.
Integración en un mismo elemento definido "módulo" de las subbases y de los cuerpos de las válvulas.
Realización de las funciones válvulas con la inserción en el módulo de cartuchos y correderas de diversos tipos.
Posibilidad de ampliación, modificación y mantenimiento de modo simple y seguro.
Diversas soluciones de conexión eléctrica.
Posibilidad de conexión de módulos para entradas eléctricas digitales.
Manuales, hojas de instrucciones y archivos de configuración están disponibles en el sitio http://catalogue.camozzi.com o por medio del código QR indicado en la etiqueta del producto.
Integración en un mismo elemento definido "módulo" de las subbases y de los cuerpos de las válvulas.
Realización de las funciones válvulas con la inserción en el módulo de cartuchos y correderas de diversos tipos.
Posibilidad de ampliación, modificación y mantenimiento de modo simple y seguro.
Diversas soluciones de conexión eléctrica.
Posibilidad de conexión de módulos para entradas eléctricas digitales.
Manuales, hojas de instrucciones y archivos de configuración están disponibles en el sitio http://catalogue.camozzi.com o por medio del código QR indicado en la etiqueta del producto.
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
CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ELÉCTRICAS
En la confección hay una etiqueta donde escribir las direcciones de los solenoides.
PNEUMATIC SECTION | |
Valve construction | Spool with seals |
Valve functions | 5/2 monostable and bistable 5/3 CC 2 x 2/2 NC 2 x 2/2 NO 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO 2 x 3/2 NC 2 x 3/2 NO 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO |
Materiales | Aluminium spool brass cartridge seals in NBR end covers and covers in technopolymer |
Connections | Outlets 2 and 4: G1/8 Inlets 1 and 11: G1/4 Pilot ports: 12/14 and respective exhaust 82/84 G1/8 Exhausts 3/5: G1/2 |
Temperatura | 0 ÷ 50°C |
Especificaciones del aire | Filtered compressed air, non lubricated, class 3.4.3 according to ISO 8573.1 standard. If lubrication is necessary, please use only oils with maximum viscosity of 32 Cst and the version with external servo-pilot supply. The servo-pilot supply air quality class must be 3.4.3 according to ISO 8573.1 standard. |
Dimensions/size | 12.5 mm |
Presión de trabajo | -0.9 ÷ 10 bar (with external servo pilot supply) |
Pilot pressure | 3 ÷ 7 bar |
Flow rate | 800 Nl/min |
ELECTRICAL SECTION | |
Max. absorption | 1300mA continuous 1600 mA latch |
Temperatura de funcionamiento | 0 ÷ 50°C |
Continuous current | ED 100% |
Clase de protección | IP65 |
Humedad relativa | 30-90% +25°C 30-50% +50°C |
Según la norma | EN 61326-1 EN 61010-1 |
1-16/19 resultados