Eyectores básicos
Serie VEB
Eyectores básicos con partes fijas, basado en el Principio de Venturi.
Versión "L" para piezas porosas.
Versión "H" para un alto valor de vacío.
Versión "L" para piezas porosas.
Versión "H" para un alto valor de vacío.
La Serie de eyectores básica VEB es de tipo universal, convenientes para la mayoría de los usos industriales.
Están disponibles en dos versiones: Versión “L” para piezas de trabajo porosas. Versión “H” para valores altos de vacío (85%)
Aplicaciones
- Industria de la robótica en la mayoría de los sectores.
- Industria maderera.
- Industria del empaque.
- Industria alimentaria.
Están disponibles en dos versiones: Versión “L” para piezas de trabajo porosas. Versión “H” para valores altos de vacío (85%)
Aplicaciones
- Industria de la robótica en la mayoría de los sectores.
- Industria maderera.
- Industria del empaque.
- Industria alimentaria.
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
Descripción | - cuerpo en aluminio anodizado - inyectores internos en cobre - silenciador en tecnopolímero |
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
VEB | - | 05 | H |
VEB |
SERIE VEB = eyector para vacío |
05 |
DIÁMETRO DE LA BOQUILLA 05 = 0,5 mm 07 = 0,7 mm 10 = 1 mm 15 = 1,5 mm 20 = 2 mm 25 = 2,5 mm 30 = 3 mm |
H |
VERSIÓN H = alto vacío L = rango alto de succión |
Mod. | B | D | G1 | G2 | G3* | H | L | L1 | SW1 |
VEB-05H | 10 | 7 | M5 | M5 | M5 | 20 | 32 | 50 | 8 |
VEB-07H | 16 | 16 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 26 | 40 | 74 | 14 |
VEB-10H | 16 | 16 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 26 | 45 | 79 | 14 |
VEB-15H | 22 | 21 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 38 | 60 | 101,5 | 17 |
VEB-20H | 26 | 25 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | 38 | 75 | 125,5 | 17 |
VEB-20L | 26 | 25 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | 38 | 75 | 125,5 | 17 |
VEB-25H | 32 | 30 | G3/8 | G1/2 | G1/2 | 50 | 100 | 161,5 | 22 |
VEB-25L | 32 | 30 | G3/8 | G1/2 | G1/2 | 50 | 100 | 161,5 | 22 |
VEB-30H | 42 | 40 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | 50 | 110 | 194,5 | 22 |
VEB-30L | 42 | 40 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | 50 | 110 | 194,5 | 22 |