Eyectores compactos
Serie VEM
Generador de vacío con tamaños miniatura con válvulas integradas y sistema de monitoreo. Posibilidad de manejar succión y expulsión individualmente sin usar válvulas externas.
Una de las más importantes características de los eyectores compactos Serie VEM es su compactibilidad.
Esta compactibilidad y bajo peso, los hacen convenientes para aplicaciones "dinámicas" como los robots, cuando ensamblan directamente en la parte en movimiento (pinzas cabeza, etc.)
Los eyectores compactos Serie VEM tienen integradas válvulas de succión y aspirado junto con un sistema de monitoreo (interruptor de vacío).
Con esto es entonces posible comandar la succión y el soplado individual sin usar válvulas externas.
Los eyectores compactos Serie VEM,son a menudo usados en sistemas completamente manejados automáticamente.
Esta compactibilidad y bajo peso, los hacen convenientes para aplicaciones "dinámicas" como los robots, cuando ensamblan directamente en la parte en movimiento (pinzas cabeza, etc.)
Los eyectores compactos Serie VEM tienen integradas válvulas de succión y aspirado junto con un sistema de monitoreo (interruptor de vacío).
Con esto es entonces posible comandar la succión y el soplado individual sin usar válvulas externas.
Los eyectores compactos Serie VEM,son a menudo usados en sistemas completamente manejados automáticamente.
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
Descripción | - cuerpo en aluminio anodizado - función de la válvula para la disponibilidad de succión en apertura normal (NO succión cuando no está activada) o normalmente cerrada (NC no hay succión cuando no está activada). - válvula de succión (normalmente cerrada), con silenciador y filtro integrado. |
Options | Opciones con posibilidad de montaje que encaja en la placa |
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
Ejemplo de codificación
VEM | - | 05 | C | 2 | - | VE |
VEM |
SERIE VEM = Eyector para vacío |
05 |
DIÁMETRO DEL INYECTOR 05 = 0,5 mm 07 = 0,7 mm 10 = 1,0 mm |
C |
FUNCIÓN DE VÁLVULA C = NC (apagado succión cuando no es activado) A = NO (encendido succión cuando no es activado) |
2 |
VERSIÓN 2 = con válvula de escape |
VE |
VERSIÓN VE = Sin sistema de ahorro de aire, con interruptor electrónico de vacío |