text.skipToContent text.skipToNavigation
VPCL-0200 a 0800

VPCL-0200 a 0800

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
VP C L - 0100 E - M5 M
VP SERIE
VT = ventosa
C FORMA
C = redondas
L VERSIÓN
L= 1,5 pliegues
0100 DIÁMETROS
0100 = 10,0 mm
0150 = 15,0 mm
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
0600 = 60,0 mm
0800 = 80,0 mm
E MATERIALES
E = elastodur
M5 TAMAÑO DE ROSCA
5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M ROSCA
M = macho
F = hembra

Ventosa VPCL-0200 a 0800 - rosca hembra



Mod. G1 D1 d2 dn Ds H LG1 SW1 Z Ventosa Boquilla
VPCL-0200E-1/8F G1/8 F 26,3 13,8 4,1 21,4 32 8 14 8 VPCL-0200E NPS-G-1/8-F
VPCL-0250E-1/8F G1/8 F 31,3 16,9 4,1 26,4 35 8 14 11 VPCL-0250E NPS-G-1/8-F
VPCL-0300E-1/8F G1/8 F 36,7 20 4,1 31,4 37 8 14 13 VPCL-0300E NPS-G-1/8-F
VPCL-0400E-1/4F G1/4 F 48 26,1 6,1 41,4 48 12 17 16 VPCL-0400E NPS-A-1/4-F
VPCL-0500E-1/4F G1/4 F 58,4 32,3 6,1 51,4 50 12 17 18 VPCL-0650E NPS-A-1/4-F
VPCL-0600E-1/4F G1/4 F 69,6 38,6 6,1 61,4 54 12 17 22 VPCL-0600E NPS-A-1/4-F
VPCL-0800E-1/4F G1/4 F 88 56 6,1 81,4 64 12 22 24 VPCL-0800E NPS-B-1/4-F

Tolerancia para partes de elastómero de acuerdo con DIN ISO 3302-1 E3
We think you are in United States.
Update your location?