VP | C | L | - | 0100 | E | - | M5 | M |
VP |
SERIE VT = ventosa |
C |
FORMA C = redondas |
L |
VERSIÓN L= 1,5 pliegues |
0100 |
DIÁMETROS 0100 = 10,0 mm 0150 = 15,0 mm 0200 = 20,0 mm 0250 = 25,0 mm 0300 = 30,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm 0600 = 60,0 mm 0800 = 80,0 mm |
E |
MATERIALES E = elastodur |
M5 |
TAMAÑO DE ROSCA 5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
ROSCA M = macho F = hembra |
Mod. | G1 | D1 | d2 | dn | Ds | H | LG1 | SW1 | Z | Ventosa | Boquilla |
VPCL-0200E-1/8M | G1/8 M | 26,3 | 13,8 | 4,1 | 21,4 | 24 | 7,5 | 14 | 8,0 | VPCL-0200E | NPS-G-1/8-M |
VPCL-0250E-1/8M | G1/8 M | 31,3 | 16,9 | 4,1 | 26,4 | 27 | 7,5 | 14 | 11,0 | VPCL-0250E | NPS-G-1/8-M |
VPCL-0300E-1/8M | G1/8 M | 36,7 | 20,0 | 4,1 | 31,4 | 29 | 7,5 | 14 | 13,0 | VPCL-0300E | NPS-G-1/8-M |
VPCL-0400E-1/4M | G1/4 M | 48,0 | 26,1 | 6,1 | 41,4 | 38 | 10,0 | 17 | 16,0 | VPCL-0400E | NPS-A-1/4-M |
VPCL-0500E-1/4M | G1/4 M | 58,4 | 32,3 | 6,1 | 51,4 | 40 | 10,0 | 17 | 18,0 | VPCL-0500E | NPS-A-1/4-M |
VPCL-0600E-1/4M | G1/4 M | 69,6 | 38,6 | 6,1 | 61,4 | 44 | 10,0 | 17 | 22,0 | VPCL-0600E | NPS-A-1/4-M |
VPCL-0800E-1/4M | G1/4 M | 88,0 | 56,0 | 6,1 | 81,4 | 54 | 10,0 | 22 | 24,0 | VPCL-0800E | NPS-C-1/4-M |