text.skipToContent text.skipToNavigation
Ventosa VPCN-0150 hasta 0500 - rosca hembra

Ventosa VPCN-0150 hasta 0500 - rosca hembra

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
VP C N - 0150 S - G1/8 M
VP SERIE:
VP = ventosa
C FORMA:
C = redondas
N VERSIÓN:
N = 2,5 pliegues
0150 DIÁMETROS:
0150 = 15,0 mm
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
S MATERIALES:
S = silicona
G1/8 TAMAÑO DE ROSCA:
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
M ROSCA:
M = macho
F = hembra

Ventosa VPCN-0150 hasta 0500 - rosca hembra

Tolerancia para partes de elastómero de acuerdo con DIN ISO 3302-1 E3



Mod. d2 D1 dn Ds G1 H LG1 SW1 Z Ventosa Boquilla
VPCN-0150S-1/8F 4,0 17,0 4,1 15,0 G1/8 F 34,3 8,0 14 7,3 VPCN-0150S NPS-A-1/8-F
VPCN-0200S-1/8F 6,0 22,5 4,1 20,0 G1/8 F 37,4 8,0 14 9,1 VPCN-0200S NPS-A-1/8-F
VPCN-0250S-1/8F 8,0 28 4,1 25,0 G1/8 F 39,3 8,0 14 9,8 VPCN-0250S NPS-A-1/8-F
VPCN-0300S-1/8F 7,2 32,0 8,6 30,0 G1/8 F 50 12,0 22,0 5,0 VPCN-0300S NPS-C-1/8-F
VPCN-0300S-1/4F 7,2 32,0 11,0 30,0 G1/4 F 50 12,0 22,0 5,0 VPCN-0300S NPS-C-1/4-F
VPCN-0300S-3/8F 7,2 32,0 11,0 30,0 G3/8 F 50 12,0 22,0 5,0 VPCN-0300S NPS-A-3/8-F
VPCN-0400S-1/8F 15,3 42,0 8,6 39,7 G1/8 F 55 12,0 22,0 7,0 VPCN-0400S NPS-C-1/8-F
VPCN-0400S-1/4F 15,3 42,0 11,0 39,7 G1/4 F 55 12,0 22,0 7,0 VPCN-0400S NPS-C-1/4-F
VPCN-0400S-3/8F 15,3 42,0 11,0 39,7 G3/8 F 55 12,0 22,0 7,0 VPCN-0400S NPS-A-3/8-F

Tolerancias de las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 E3
We think you are in United States.
Update your location?