Ejemplo de codificación
VP | C | N | - | 0150 | S | - | G1/8 | M |
VP |
SERIE: VP = ventosa |
C |
FORMA: C = redondas |
N |
VERSIÓN: N = 2,5 pliegues |
0150 |
DIÁMETROS: 0150 = 15,0 mm 0200 = 20,0 mm 0250 = 25,0 mm 0300 = 30,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm |
S |
MATERIALES: S = silicona |
G1/8 |
TAMAÑO DE ROSCA: 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 |
M |
ROSCA: M = macho F = hembra |
Mod. | d2 | D1 | dn | Ds | G1 | H | LG1 | SW1 | Z | Ventosa | Boquilla |
VPCN-0150S-1/8M | 4,0 | 17,0 | 4,1 | 15,0 | G1/8 M | 26,3 | 7,5 | 14 | 7,3 | VPCN 0150S | NPS-A-1/8-M |
VPCN-0200S-1/8M | 6,0 | 22,5 | 4,1 | 20,0 | G1/8 M | 29,4 | 7,5 | 14 | 9,1 | VPCN 0200S | NPS-A-1/8-M |
VPCN-0250S-1/8M | 8,0 | 28 | 4,1 | 25,0 | G1/8 M | 31,3 | 7,5 | 14 | 9,8 | VPCN 0250S | NPS-A-1/8-M |
VPCN-0300S-1/8M | 7,2 | 32,0 | 4,0 | 30,0 | G1/8 M | 40 | 7,5 | 22 | 5,0 | VPCN-0300S | NPS-C-1/8-M |
VPCN-0300S-1/4M | 7,2 | 32,0 | 8,0 | 30,0 | G1/4 M | 40 | 10,0 | 22 | 5,0 | VPCN-0300S | NPS-D-1/4-M |
VPCN-0300S-3/8M | 7,2 | 32,0 | 10,3 | 30,0 | G3/8 M | 40 | 10,0 | 22 | 5,0 | VPCN-0300S | NPS-A-3/8-M |
VPCN-0400S-1/8M | 15,3 | 42,0 | 4,0 | 39,7 | G1/8 M | 45 | 7,5 | 22 | 7,0 | VPCN-0400S | NPS-C-1/8-M |
VPCN-0400S-1/4M | 15,3 | 42,0 | 8,0 | 39,7 | G1/4 M | 45 | 10,0 | 22 | 7,0 | VPCN-0400S | NPS-D-1/4-M |
VPCN-0400S-3/8M | 15,3 | 42,0 | 10,3 | 39,7 | G3/8 M | 45 | 10,0 | 22 | 7,0 | VPCN-0400S | NPS-A-3/8-M |
VPCN-0500S-1/8M | 21,0 | 52,0 | 4,0 | 49,7 | G1/8 M | 54 | 7,5 | 27 | 9,0 | VPCN-0500S | NPS-D-1/8-M |
VPCN-0500S-1/4M | 21,0 | 52,0 | 8,0 | 49,7 | G1/4 M | 54 | 10,0 | 27 | 9,0 | VPCN-0500S | NPS-B-1/4-M |
VPCN-0500S-1/2M | 21,0 | 52,0 | 15,0 | 49,7 | G1/2 M | 54 | 14,0 | 27 | 9,0 | VPCN-0500S | NPS-A-1/2-M |
VPCN-0500S-3/8M | 21,0 | 52,0 | 10,3 | 49,7 | G3/8 M | 54 | 10,0 | 27 | 9,0 | VPCN-0500S | NPS-A-3/8-M |