text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie PME

Serie PME
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
PME 1 04 E D 5 I 2 E - 00 OX1
PME SERIE -
1 TAMAÑO
1 = tamaño 1
2 = tamaño 2
04 PUERTO DE CONEXIÓN
04 = G1/4
38 = G3/8 (solo tamaño2)
M4 = G1/4 colector
14 = NPTF 1/4 (solo tamaño 1)
N4 = 1/4 NPTF colector
08 = G1/8 (solo tamaño 1)
M8 = G1/8 colector (solo tamaño 1)
E DIAGNÓSTICO
E = no hay diagnóstico sin wifi
D PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO
F = 0-6 bar (estándar para versión OX1 con alimentación interna del servo piloto)
G = 0-7 bar (solo versiones OX1 con alimentación externa del servo piloto con aire)
D = 0-10,3 bar (solo versiones OX1 con alimentación externa del servo piloto con aire)
5 FUNCIÓN DE LA VÁLVULA
5 = estándar, versión 3/2 vías NC. Tamaños 1 y 2 con puerto 3 y escape piloto no transportable
6 = versión con válvula de escape integrada (presión máxima de trabajo F o G). Tamaños 1 y 2 con puerto 3 y escape piloto no transportable.
7 = estándar, versión 3/2 vías NC. Tamaños 1 y 2 con puerto 3 y escape piloto transportable.
8 = versión con válvula de escape integrada (presión máxima de trabajo F o G). Tamaños 1 y 2 con puerto 3 y escape piloto transportable.
I ALIMENTACIÓN DEL PILOTO
I = Interna
E = Externa
2 SEÑAL DE MANDO
2 = 0-10V
4 = 4-20mA
C = CANopen
E SEÑAL DE SALIDA DIGITAL DE RETORNO
N = sin salida digital (solo con versión CANopen)
E = error (solo son señal de entrada 2, 4)
P = presostato (solo son señal de entrada 2, 4)
W = presostato con función de “ventana” (solo son señal de entrada 2, 4)
00 LONGITUD DEL CABLE
00 = sin cable
2F = 2 m 5 pines recto, no blindado
2R = 2 m 5 pines 90°, cable no blindado
5F = 5 m 5 pines recto, no blindado
5R = 5 m 5 pines 90°, cable no blindado
2R3 = 2 mt 90° cable 3 hilos (*) no blindado
5R3 = 2 mt 90° cable 3 hilos (*) no blindado
2FC = 2 m 5 pines recto, blindado
2RC = 2 m 5 pines 90°, cable blindado
5FC = 5 m 5 pines recto, blindado
5RC = 5 m 5 pines 90°, cable blindado
OX1 CERTIFICADOS
  = sin certificado OX1
  = para uso con oxígeno
Versión adecuada para usar con oxígeno.
Con una presión de funcionamiento de 6 bar máx., disponible con alimentación interna y externa del servo piloto; todas las otras versiones solo con alimentación externa del servo piloto.
(*) en las versiones de cable con 3 hilos, solo están disponibles los pines 1 (24 VDC), 4 (GND) y 3 (IN +). Por otro lado, el pin 5 (Dout) no está disponible.

SERIES PME SIZE 1 MANIFOLD

Los pines de fijación de la versión con colector siempre están incluidos.



Mod. A B (3) C D (2) E (1) F G H I (3) Símbolos
PME1M4-Ex5Ixx-xx Conexión eléctrica M12 5 pines macho Regulador de escape NO transportado (5) Orificios de fijación Ø4,3 Puerto G1/4 Puertos G1/8 o G1/4 Tapón de conexión Electroválvulas de escape Alimentación interna del servo piloto Ausente (5) RE09
PME1M4-Ex6Ixx-xx Conexión eléctrica M12 5 pines macho Regulador de escape NO transportado (6) Orificios de fijación Ø4,3 Puerto G 1/4 Puertos G1/8 o G1/4 Tapón de conexión Electroválvulas de escape Alimentación interna del servo piloto Ausente (6) RE11
PME1M4-Ex7Ixx-xx Conexión eléctrica M12 5 pines macho Regulador de escape transportado (7) Orificios de fijación Ø4,3 Puerto G1/4 Puertos G1/8 o G1/4 Tapón de conexión Electroválvulas de escape Alimentación interna del servo piloto Escape (7) G1/4 RE13
PME1M4-Ex8Ixx-xx Conexión eléctrica M12 5 pines macho Regulador de escape transportado (8) Orificios de fijación Ø4,3 Puerto G 1/4 Puertos G1/8 o G1/4 Tapón de conexión Electroválvulas de escape Alimentación interna del servo piloto Escape (8) G1/4 RE15
PME1M4-Ex5Exx-xx Conexión eléctrica M12 5 pines macho Regulador de escape NO transportado (5) Orificios de fijación Ø4,3 Puerto G1/4 Puertos G1/8 o G1/4 Tapón de conexión Electroválvulas de escape Alimentación externa del servo piloto (M5) Ausente (5) RE10
PME1M4-Ex6Exx-xx Conexión eléctrica M12 5 pines macho Regulador de escape NO transportado (6) Orificios de fijación Ø4,3 Puerto G1/4 Puertos G1/8 o G1/4 Tapón de conexión Electroválvulas de escape Alimentación externa del servo piloto (M5) Ausente (6) RE12
PME1M4-Ex7Exx-xx Conexión eléctrica M12 5 pines macho Regulador de escape transportado (7) Orificios de fijación Ø4,3 Puerto G1/4 Puertos G1/8 o G1/4 Electroválvulas de escape Electroválvulas de escape Alimentación externa del servo piloto (M5) Escape (7) G1/4 RE14
PME1M4-Ex8Exx-xx Conexión eléctrica M12 5 pines macho Regulador de escape transportado (8) Orificios de fijación Ø4,3 Puerto G1/4 Puertos G1/8 o G1/4 Tapón de conexión Electroválvulas de escape Alimentación externa del servo piloto (M5) Escape (8) G1/4 RE16


We think you are in United States.
Update your location?