Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
PME | 1 | 04 | E | D | 5 | I | 2 | E | - | 00 | OX1 |
PME | SERIE | - |
1 |
TAMAÑO 1 = tamaño 1 2 = tamaño 2 |
|
04 |
PUERTO DE CONEXIÓN 04 = G1/4 38 = G3/8 (solo tamaño2) M4 = G1/4 colector 14 = NPTF 1/4 (solo tamaño 1) N4 = 1/4 NPTF colector 08 = G1/8 (solo tamaño 1) M8 = G1/8 colector (solo tamaño 1) |
|
E |
DIAGNÓSTICO E = no hay diagnóstico sin wifi |
|
D |
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO F = 0-6 bar (estándar para versión OX1 con alimentación interna del servo piloto) G = 0-7 bar (solo versiones OX1 con alimentación externa del servo piloto con aire) D = 0-10,3 bar (solo versiones OX1 con alimentación externa del servo piloto con aire) |
|
5 |
FUNCIÓN DE LA VÁLVULA 5 = estándar, versión 3/2 vías NC. Tamaños 1 y 2 con puerto 3 y escape piloto no transportable 6 = versión con válvula de escape integrada (presión máxima de trabajo F o G). Tamaños 1 y 2 con puerto 3 y escape piloto no transportable. 7 = estándar, versión 3/2 vías NC. Tamaños 1 y 2 con puerto 3 y escape piloto transportable. 8 = versión con válvula de escape integrada (presión máxima de trabajo F o G). Tamaños 1 y 2 con puerto 3 y escape piloto transportable. |
|
I |
ALIMENTACIÓN DEL PILOTO I = Interna E = Externa |
|
2 |
SEÑAL DE MANDO 2 = 0-10V 4 = 4-20mA C = CANopen |
|
E |
SEÑAL DE SALIDA DIGITAL DE RETORNO N = sin salida digital (solo con versión CANopen) E = error (solo son señal de entrada 2, 4) P = presostato (solo son señal de entrada 2, 4) W = presostato con función de “ventana” (solo son señal de entrada 2, 4) |
|
00 |
LONGITUD DEL CABLE 00 = sin cable 2F = 2 m 5 pines recto, no blindado 2R = 2 m 5 pines 90°, cable no blindado 5F = 5 m 5 pines recto, no blindado 5R = 5 m 5 pines 90°, cable no blindado 2R3 = 2 mt 90° cable 3 hilos (*) no blindado 5R3 = 2 mt 90° cable 3 hilos (*) no blindado 2FC = 2 m 5 pines recto, blindado 2RC = 2 m 5 pines 90°, cable blindado 5FC = 5 m 5 pines recto, blindado 5RC = 5 m 5 pines 90°, cable blindado |
|
OX1 |
CERTIFICADOS = sin certificado OX1 = para uso con oxígeno |
|
Versión adecuada para usar con oxígeno. Con una presión de funcionamiento de 6 bar máx., disponible con alimentación interna y externa del servo piloto; todas las otras versiones solo con alimentación externa del servo piloto. |
(*) en las versiones de cable con 3 hilos, solo están disponibles los pines 1 (24 VDC), 4 (GND) y 3 (IN +). Por otro lado, el pin 5 (Dout) no está disponible.
Mod. | A | B (3) | C | D (1 & 2) | E | F | Símbolos |
PME2xx-Ex5Ixx-xx | Conexión eléctrica M12 5 pines macho | Regulador de escape G3/8 | Orificios de fijación Ø4,3 | Puertos G3/8 o G1/4 | Electroválvulas de escape | Alimentación interna del servo piloto | RE01 |
PME2xx-Ex6Ixx-xx | Conexión eléctrica M12 5 pines macho | Regulador de escape G3/8 | Orificios de fijación Ø4,3 | Puertos G3/8 o G1/4 | Electroválvulas de escape | Alimentación interna del servo piloto | RE03 |
PME2xx-Ex5Exx-xx | Conexión eléctrica M12 5 pines macho | Regulador de escape G3/8 | Orificios de fijación Ø4,3 | Puertos G3/8 o G1/4 | Electroválvulas de escape | Alimentación externa del servo piloto (M5) | RE02 |
PME2xx-Ex6Exx-xx | Connexion électrique M12 5 Pin Mâles | Regulador de escape G3/8 | Orificios de fijación Ø4,3 | Puertos G3/8 o G1/4 | Electroválvulas de escape | Alimentación externa del servo piloto (M5) | RE04 |
1-10/10 resultados