text.skipToContent text.skipToNavigation
SERIE PRE

SERIE PRE

Los pernos de fijación de la versión Manifold siempre están incluidos.
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
PRE 1 04 - D D 5 I 2 E - 00 0D OX1
PRE SERIE
1 Tamaño
1 = Tamaño 1
2 = Tamaño 2
04 CONNESSIONI
04 = G1/4
38 = G3/8 (solo tamaño 2)
M4 = G1/4 Manifold
14 = NPTF 1/4 (solo tamaño 1)
N4 = 1/4 NPTF Manifold
D PANTALLA
E = sin pantalla
D = con pantalla
D PRESIÓN DE TRABAJO (1 bar = 14,5 psi)
B = 0-1 bar
E = 0-4 bar
F = 0-6 bar (estándar para versión OX1 con alimentación interna del pilotaje)
G = 0-7 bar
D = 0-10,3 bar
2 = sensor externo 0-10 o 4-20 mA. El sensor externo no está incluido con el regulador. Debe comprarse por separado.
5 FUNCIONES VÁLVULA
5 = 3 vías (estándar)
6 = válvula de escape integrada (presión de trabajo máxima B, E o G)
7 = 3 vías (conexión 3 transportable, opcional para el tamaño 1, estándar para el tamaño 2)
8 = válvula de escape integrada (conexión 3 transportable, opcional para el tamaño 1, estándar para el tamaño 2. Presión de trabajo máxima B, E o G)
I ALIMENTACIÓN DEL PILOTO
I = Interna
E = Externa
2 SEÑAL DE ENTRADA
2 = 0-10 V
4 = 4-20 mA
D = 5 bit Preset para 32 valores de presión diferentes (sólo sin sensor de presión externo)
I = IO-Link (sólo sin pantalla y sin sensor de presión externo)
E SEÑAL DE RETROALIMENTACIÓN DIGITAL
E = señal de error (solo con señal de entrada 2, 4, D)
P = presostato (solo con señal de entrada 2, 4, D)
W = ventana (solo con señal de entrada 2, 4, D)
N = sin salida digital (solo con versión IO-Link)
00 LONGITUD DE CABLE
00 = sin cable
2F = cable recto, 2 m
2R = cable angular (90°), 2 m
5F = cable recto, 5 m
5R = cable angular (90°), 5 m
0D ACCESORIOS DE DIAGNÓSTICO
= sin diagnóstico (solo con señal de entrada 2, 4, D)
0D = diagnóstico Basic (solo con señal de entrada 2, 4, D)
0W = diagnóstico inalámbrico (solo con señal de entrada 2, 4, D)
DW = diagnóstico inalámbrico + CoilVision® (solo con señal de entrada 2, 4, D)
1D = diagnóstico IO-Link + CoilVision® (solo con versión IO-Link)
OX1 CERTIFICADOS
= sin certificado
OX1 = para uso con oxígeno
Versión apta para ser utilizada con oxígeno.
Con una presión de trabajo de Max 6 Bar, disponible tanto con suministro de pilotaje interno como externo; con todas las demás versiones solo con suministro de piloto externo.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES SERIE PRE TAMAÑO 2 CON COLECTOR



Mod. A B (3) C D (2) E (1) F G (82) H I
PRE 2 Conexión eléctrica M12 Escape del regulador Orificios de fijación M3 Salida 1/4 (GAS o NPTF) Puertos 1/4 (GAS o NPTF) Pin de conexión Escape de los pilotos M5 Servopiloto externo M5 Función válvula (7 - 8) G 1/4



M12 - 5 pines (macho) M12 - 8 pines (macho) M12 - 12 pines (macho)
para versión I/O Link para versión analógica para versión con sensor externo


We think you are in United States.
Update your location?