text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. FS

Mod. FS

El sensor es suministrado SIN cable.
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
FS 01 - 201 - 031 - R8
FS SERIE
FS = Sensor de flujo
FSP = Sensor de flujo + Sensor de presión
01 TAMAÑO
01 = 17 mm
02 = 30 mm
03 = 35 mm
201 RANGO DE FLUJO
005 = 500 mL/mil (solo tamaño 01) - Disponible bajo pedido
010 = 1000 mL/min (solo tamaño 01)
050 = 5 L/min (solo tamaño 01) - Disponible bajo pedido
100 = 10 L/min (solo tamaño 01) - Disponible bajo pedido
500 = 50 L/min (solo tamaño 01)
101 = 100 L/min (solo tamaño 01) - Disponible bajo pedido
201 = 200 L/min (solo tamaño 01)
501 = 500 L/min (solo tamaño 02)
102 = 1000 L/min (solo tamaño 02)
202 = 2000 L/min (solo tamaño 03)
031 ESPECIFICACIONES DE SALIDA
010 = salida 2 NPN + 1 salida analógica- 5 V
011 = salida 2 NPN + 4 salida analógica- 20 mA
020 = salida 2 NPN + 4 salida analógica- 20 mA - Disponible bajo pedido
030 = salida 2 NPN + 1 salida analógica - 5 V
031 = salida 2 NPN + 4 salida analógica - 20 mA
040 = salida 2 NPN + RS485 - Disponible bajo pedido
R8 TAMAÑO DE LA CONEXIÓN
R6 = Ø6 mm para rango de flujo 005, 010, 050, 100, 500
R8 = Ø8 mm para rango de flujo 101, 201
F9C = G1/2 para rango de flujo 501/102
F12C = G3/4 para rango de flujo 202

Sensor FS - Dimensiones



Mod. Rango de flujo (L/min) Salida Conexiones Dimensiones Resolution
FS01-500-031-R6 50 L/min 2 PNP ANALOG 4-20mA Ø6 17 0,1 L/min - 1 ft3/min
FS01-500-030-R6 50 L/min 2 PNP ANALOG 1-5 V DC Ø6 17 0,1 L/min - 1 ft3/min
FS01-201-031-R8 200 L/min 2 PNP ANALOG 4-20mA Ø8 17 1 L/min - 1 ft3/min
FS01-201-030-R8 200 L/min 2 PNP ANALOG 1-5 V DC Ø8 17 1 L/min - 1 ft3/min
FS02-501-031-F9C 500 L/min 2 PNP ANALOG 4-20mA 1/2G 20 1 L/min - 0.1 ft3/min
FS02-501-030-F9C 500 L/min 2 PNP ANALOG 1-5 V DC 1/2G 20 1 L/min - 0.1 ft3/min
FS02-102-030-F9C 1000 L/min 2 PNP ANALOG 1-5 V DC 1/2G 20 1 L/min - 0.1 ft3/min
FS02-102-031-F9C 1000 L/min 2 PNP ANALOG 4-20mA 1/2G 20 1 L/min - 0,1 ft3/min
FS03-202-031-F12C 2000 L/min 2 PNP ANALOG 4-20mA 3/4G 30 1 L/min - 0,1 ft3/min
FS03-202-030-F12C 2000 L/min 2 PNP ANALOG 1-5 V DC 3/4G 30 1 L/min - 0,1 ft3/min


We think you are in United States.
Update your location?