text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie A

Serie A

La electroválvula 3/2 vía NC, con conexiones de G1/8, ha sido realizada con una pequeña descarga rápida incorporada. Es particularmente apta para el accionamiento de pequeños cilindros de simple efecto.
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
A 3 3 1 0 C 2 U7 7
A SERIE
3 DISEÑO DEL CUERPO
1 = base (24 x 24 mm) intercara giratoria 360°
2 = base (24 x 24 mm) intercara fija
3 = cuerpo roscado
4 = cuerpo descarga rápida
5 = base con intercaras para ISO lateral, fijo - corpo in tecnopolímero
6 = base (16 x 16 mm) intercara giratoria 360°
A = colector individual
B = colector 2 piezas
C = colector 3 piezas
D = colector 4 piezas
E = colector 5 piezas
F = colector 6 piezas
G = colector 7 piezas
H = colector 8 piezas
K = colector 9 piezas
L = colector 10 piezas
M = colector 11 piezas
N = colector 12 piezas
P = colector 13 piezas
R = colector 14 piezas
S = colector 15 piezas
3 NÚMERO VÍAS
2 = 2 vías
3 = 3 vías
1 FUNCIÓN
1 = NC (normalmente cerrada)
2 = NO (normalmente abierta)
3 = NO en línea
0 CONEXIONES
1 2 3
0 M5 M5 M5
1 G1 /8 G1/8 M5
3 M5 G1/8 macho M5
4 M5 G1/8 macho M5 con accion. manual
A OR intercara giratoria M5
B OR intercara fija M5
C Cartucho ø 4
C DIÁMETRO NOMINAL
C = Ø 1,5
D = Ø 2
E = Ø 2,5
2 MATERIALES CUERPO
2 = latón niquelado
3 = tecnopolímero
U7 MATERIAL BOBINA / DIMENSIÓN SOLENOIDE
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G8 = PA / 30 x 30 (sólo 24 V DC)
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 / 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
7 TENSIÓN SOLENOIDE

Electroválvula - 3/2 vias NC - Mod. A43 - descarga rápida

*Elegir el solenoide deseado.



Mod. Función Conexiones Diámetro Ø (mm) kv (l/min) Material del cuerpo Accionamiento manual Símbolo
A431-1C2-* 3/2 NC G1/8 1.5 0.77 aluminio no EV07


We think you are in United States.
Update your location?