Electroválvula - 3/2 vias - Mod. A33 - cuerpo modular en tecnopolímero
Serie A
3/2-way NC and NO IN-LINE versions with G1/8 common inlet port located on the valve body.
3/2-way NO versions with M5 single inlets located on the upper side of the coil.
3/2-way NO versions with M5 single inlets located on the upper side of the coil.
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
A | 3 | 3 | 1 | 0 | C | 2 | U7 | 7 |
A | SERIE |
3 |
DISEÑO DEL CUERPO 1 = base (24 x 24 mm) intercara giratoria 360° 2 = base (24 x 24 mm) intercara fija 3 = cuerpo roscado 4 = cuerpo descarga rápida 5 = base con intercaras para ISO lateral, fijo - corpo in tecnopolímero 6 = base (16 x 16 mm) intercara giratoria 360° A = colector individual B = colector 2 piezas C = colector 3 piezas D = colector 4 piezas E = colector 5 piezas F = colector 6 piezas G = colector 7 piezas H = colector 8 piezas K = colector 9 piezas L = colector 10 piezas M = colector 11 piezas N = colector 12 piezas P = colector 13 piezas R = colector 14 piezas S = colector 15 piezas |
3 |
NÚMERO VÍAS 2 = 2 vías 3 = 3 vías |
1 |
FUNCIÓN 1 = NC (normalmente cerrada) 2 = NO (normalmente abierta) 3 = NO en línea |
0 |
CONEXIONES 1 2 3 0 M5 M5 M5 1 G1 /8 G1/8 M5 3 M5 G1/8 macho M5 4 M5 G1/8 macho M5 con accion. manual A OR intercara giratoria M5 B OR intercara fija M5 C Cartucho ø 4 |
C |
DIÁMETRO NOMINAL C = Ø 1,5 D = Ø 2 E = Ø 2,5 |
2 |
MATERIALES CUERPO 2 = latón niquelado 3 = tecnopolímero |
U7 |
MATERIAL BOBINA / DIMENSIÓN SOLENOIDE A8 = PPS / 30 x 30 G7 = PA / 22 x 22 G8 = PA / 30 x 30 (sólo 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 U7 = PET / 22 x 22 |
7 | TENSIÓN SOLENOIDE |
Mod. | Función | Conexiones | Diámetro Ø (mm) | kv (l/min) | Material del cuerpo | Accionamiento manual | Símbolo |
AA31-0C3-* | 3/2 NC | G1/8-M5 | 1.5 | 0.85 | PA6 | biestable | EV08 |
AA31-CC3-* | 3/2 NC | G1/8-Ø4 | 1.5 | 0.85 | PA6 | biestable | EV08 |
AA32-0C3-* | 3/2 NO | M5-M5 | 1.4 | 0.75 | PA6 | biestable | EV05 |
AA32-CC3-* | 3/2 NO | M5-Ø4 | 1.4 | 0.75 | PA6 | biestable | EV05 |
AA33-0C3-* | 3/2 NO IN-LINE | G1/8-M5 | 1.5 | 1.00 | PA6 | no | EV05 |
AA33-CC3-* | 3/2 NO IN-LINE | G1/8-Ø4 | 1.5 | 1.00 | PA6 | no | EV05 |