Mod. | A | B | G | L | N | SW | Flow 6 bar ΔP1 (Nl/min) | Presión mínima de accionamiento (bar) | Presión máx. de funcionamiento (bar) | Peso (g) |
VNR60 4-M5 | 4 | M5 | 9 | 275 | 12 | 10 | 85 | 0.2 | 10 | 13 |
VNR60 6-1/8 | 6 | R1/8 | 12 | 375 | 16 | 12 | 450 | 0.2 | 10 | 18 |
VNR60 6-1/4 | 6 | R1/4 | 12 | 41 | 16 | 14 | 450 | 0.2 | 10 | 22 |
VNR60 8-1/8 | 8 | R1/8 | 14 | 405 | 175 | 14 | 900 | 0.2 | 10 | 23 |
VNR60 8-1/4 | 8 | R1/4 | 14 | 44 | 175 | 14 | 900 | 0.2 | 10 | 25 |
VNR60 4-M5-OX1* | 4 | M5 | 9 | 275 | 12 | 10 | 85 | 0.2 | 10 | 13 |
VNR60 6-1/8-OX1* | 6 | R1/8 | 12 | 375 | 16 | 12 | 450 | 0.2 | 10 | 18 |
VNR60 6-1/4-OX1* | 6 | R1/4 | 12 | 41 | 16 | 14 | 450 | 0.2 | 10 | 22 |
VNR60 8-1/8-OX1* | 8 | R1/8 | 14 | 405 | 175 | 14 | 900 | 0.2 | 10 | 23 |
VNR60 8-1/4-OX1* | 8 | R1/4 | 14 | 44 | 175 | 14 | 900 | 0.2 | 10 | 25 |