text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VTCN

Serie VTCN
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
VT C N - 050 N - M5 M
VT SERIE
VT = ventosa
C FORMA
C = redonda
N VERSIÓN
N = de muelle, 2.5 pliegues
050 DIAMETROS
030 = 3,0 mm
040 = 4,0 mm
050 = 5,0 mm
070 = 7,0 mm
090 = 9,0 mm
120 = 12,0 mm
140 = 14,0 mm
180 = 18,0 mm
200 = 20,0 mm
250 = 25,0 mm
320 = 32,0 mm
420 = 42,0 mm
520 = 52,0 mm
N MATERIALES
N = NBR
S = silicona
M5 TAMAÑO DE LA CUERDA
M3 = M3
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M CUERDA
M = macho
F = hembra

Ventosa Serie VTCN - rosca macho

* = N ventosa en NBR - S ventosa en silicona (indicar la requisición en su orden de compra)



Ventosa completa D1 dn DS G1 H LG1 SW1 Z Ventosa Boquilla
VTCN-040*-M5F 4,1 2,0 3,8 M5 F 24 5,5 8 1,5 VTCN-040* NPV-E-M5-F
VTCN-050*-M5F 5,5 2,0 5,0 M5 F 24 5,0 8 2,0 VTCN-050* NPV-E-M5-F
VTCN-070*-1/8F 6,5 3,5 5,9 G1/8 F 26 8,5 14 4,0 VTCN-070* NPV-R-1/8-F
VTCN-090*-1/8F 9,3 3,5 9,0 G1/8 F 27 8,5 14 3,0 VTCN-090* NPV-R-1/8-F
VTCN-120*-1/8F 12,7 3,5 12,0 G1/8 F 33 8,5 14 6,0 VTCN-120* NPV-R-1/8-F
VTCN-140*-1/8F 15,0 3,5 14,5 G1/8 F 34 8,5 14 8,0 VTCN-140* NPV-R-1/8-F
VTCN-180*-1/8F 18,5 3,5 17,2 G1/8 F 34 8,5 14 8,0 VTCN-180* NPV-R-1/8-F
VTCN-200*-1/8F 20,0 3,5 20,0 G1/8 F 34 8,5 14 8,0 VTCN-200* NPV-R-1/8-F
VTCN-250*-1/8F 24,7 3,5 23,0 G1/8 F 46 8,5 14 20,0 VTCN-250* NPV-R-1/8-F
VTCN-320*-1/4F 32,6 4,4 32,0 G1/4 F 52,5 12,0 17 16,0 VTCN-320* NPV-S-1/4-F
VTCN-420*-1/4F 43,5 4,4 42,6 G1/4 F 61 12,0 17 23,0 VTCN-420* NPV-S-1/4-F
VTCN-520*-1/4F 52,5 4,4 52,5 G1/4 F 64 12,0 17 27,0 VTCN-520* NPV-S-1/4-F

Tolerancia en dimensiones para partes de elastomero de acuerdo a M3 - DIN 7715
We think you are in United States.
Update your location?