text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VTCN

Serie VTCN

Las ventosas de muelle Serie VTCN, están disponibles en NBR o Silicona, son convenientes en el manejo de superficies de trabajo desiguales o con principales diferencias de altura. Diámetros de 5 a 52 mm con rosca de M5, G1/8, G1/4, tanto macho como hembra.
Las ventosas de muelle (2.5 pliegues) Serie VRCN consisten de una conexión y una parte de goma. La parte de goma puede ser suministrada de manera independiente sin la conexión como partes separadas.
Materiales: NBR o Silicona.

Aplicaciones
- Manejo de piezas igual o desiguales como las placas para estructuras de coches, tubos, cajas de cartón.
- Manejo de piezas frágiles como los componentes electrónicos, moldes de inyección, etc.
- Manejo de piezas soldadas.
- Versión de silicona para manejo de piezas en altas temperaturas.
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Descripción La resistencia de las ventosas consiste en una parte de goma y una conexión
Contrucción La conexión y la parte de goma son suministradas sin ensamblar
Mantenimiento Es posible reemplazar la parte de goma
Temperatura de trabajo Versión en NBR: -30°C a +120 °C; (por poco tiempo <30 seg.) -10°C a + 70°C (a largo plazo)
versión SILICONA: -50°C a +220 °C, (por un corto tiempo <30 seg.) -30°C a + 180°C (a largo plazo)
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
VT C N - 050 N - M5 M
VT SERIE
VT = ventosa
C FORMA
C = redonda
N VERSIÓN
N = de muelle, 2.5 pliegues
050 DIAMETROS
030 = 3,0 mm
040 = 4,0 mm
050 = 5,0 mm
070 = 7,0 mm
090 = 9,0 mm
120 = 12,0 mm
140 = 14,0 mm
180 = 18,0 mm
200 = 20,0 mm
250 = 25,0 mm
320 = 32,0 mm
420 = 42,0 mm
520 = 52,0 mm
N MATERIALES
N = NBR
S = silicona
M5 TAMAÑO DE LA CUERDA
M3 = M3
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M CUERDA
M = macho
F = hembra
We think you are in United States.
Update your location?