text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VTCN

Serie VTCN
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
VT C N - 050 N - M5 M
VT SERIE
VT = ventosa
C FORMA
C = redonda
N VERSIÓN
N = de muelle, 2.5 pliegues
050 DIAMETROS
030 = 3,0 mm
040 = 4,0 mm
050 = 5,0 mm
070 = 7,0 mm
090 = 9,0 mm
120 = 12,0 mm
140 = 14,0 mm
180 = 18,0 mm
200 = 20,0 mm
250 = 25,0 mm
320 = 32,0 mm
420 = 42,0 mm
520 = 52,0 mm
N MATERIALES
N = NBR
S = silicona
M5 TAMAÑO DE LA CUERDA
M3 = M3
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M CUERDA
M = macho
F = hembra

Ventosa Serie VTCN - rosca macho

* = N ventosa en NBR - S ventosa en silicona (indicar la requisición en su orden de compra)



Ventosa completa D1 dn Ds G1 H LG1 SW1 Z Ventosa Boquilla
VTCN-030*-M3M 3,3 1,0 3,0 M3 M 8,7 3,0 5 1,1 VTCN-030* NPS-G-M3-M
VTCN-030*-M5M 3,3 1,0 3,0 M5 M 10,2 4,5 7 1,1 VTCN-030* NPS-A-M5-M
VTCN-040*-M5M 4,1 2,0 3,8 M5 M 19 5,0 8 1,5 VTCN-040* MPV-E-M5-M
VTCN-050*-M5M 5,5 2,0 5,0 M5 M 18,5 5,0 8 2,0 VTCN-050* NPV-E-M5-M
VTCN-070*-M5M 6,5 2,5 5,9 M5 M 19 5,0 7 4,0 VTCN-070* NPV-D-M5-M
VTCN-070*-1/8M 6,5 3,5 5,9 G1/8 M 20 7,5 14 4,0 VTCN-070* NPV-R-1/8-M
VTCN-090*-M5M 9,3 2,5 9,0 M5 M 20 5,0 7 3,0 VTCN-090* NPV-D-M5-M
VTCN-090*-1/8M 9,3 3,5 9,0 G1/8 M 21 7,5 14 3,0 VTCN-090* NPV-R-1/8-M
VTCN-120*-M5M 12,7 2,5 12,0 M5 M 26 5,0 7 6,0 VTCN-120* NPV-D-M5-M
VTCN-120*-1/8M 12,7 3,5 12,0 G1/8 M 27 7,5 14 6,0 VTCN-120* NPV-R-1/8-M
VTCN-140*-M5M 15,0 2,5 14,5 M5 M 27 5,0 7 8,0 VTCN-140* NPV-D-M5-M
VTCN-140*-1/8M 15,0 3,5 14,5 G1/8 M 28 7,5 14 8,0 VTCN-140* NPV-R-1/8-M
VTCN-180*-M5M 18,5 2,5 17,2 M5 M 27 5,0 7 8,0 VTCN-180* NPV-D-M5-M
VTCN-180*-1/8M 18,5 3,5 17,2 G1/8 M 28 7,5 14 8,0 VTCN-180* NPV-R-1/8-M
VTCN-200*-1/8M 20,0 3,5 20,0 G1/8 M 28 7,5 14 8,0 VTCN-200* NPV-R-1/8-M
VTCN-200*-M5M 20,0 2,5 20,0 M 5 M 27 5,0 7 8,0 VTCN-200* NPV-D-M5-M
VTCN-250*-1/8M 24,7 3,5 23,0 G1/8 M 40 7,5 14 20,0 VTCN-250* NPV-R-1/8-M
VTCN-320*-1/4M 32,6 4,4 32,0 G1/4 M 41,5 11,0 17 16,0 VTCN-320* NPV-S-1/4-M
VTCN-420*-1/4M 43,5 4,4 42,6 G1/4 M 50 11,0 17 23,0 VTCN-420* NPV-S-1/4-M
VTCN-520*-1/4M 52,5 4,4 52,5 G1/4 M 53 11,0 17 27,0 VTCN-520* NPV-S-1/4-M

Tolerancia en dimensiones para partes de elastomero de acuerdo a M3 - DIN 7715
We think you are in United States.
Update your location?