Ventosas planas (ovaladas)
Serie VTOF
Ventosas planas en NBR o Silicona.
Diámetros de 4x2 a 90x30 mm con tamaños de rosca de M3, M5, G1/8, G1/4, tanto macho como hembra.
Diámetros de 4x2 a 90x30 mm con tamaños de rosca de M3, M5, G1/8, G1/4, tanto macho como hembra.
Las ventosas planas ovaladas serie VTOF están conformadas por una conexión y una pieza de goma. El tamaño de la ventosa 30x10 y más grande es equipada con un clip especial para evitar la rotación no deseada durante la operación. Las ventosas pueden tambien ser ordenadas de manera independientes sin niples como partes separadas.
Aplicación:
- Manejo de piezas de trabajo estrechas con pequeñas ondulaciones en la superficie de agarre como en placas, componentes de plástico de perfiles expuestos, etc.
- Manejo de elementos con marco, como por ejemplo puertas, ventanas, etc.
- Versión de Silicona para manejo de piezas a altas temperaturas.
Aplicación:
- Manejo de piezas de trabajo estrechas con pequeñas ondulaciones en la superficie de agarre como en placas, componentes de plástico de perfiles expuestos, etc.
- Manejo de elementos con marco, como por ejemplo puertas, ventanas, etc.
- Versión de Silicona para manejo de piezas a altas temperaturas.
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
Descripción | Almohadilla robusta y resistente al desgaste compuesta por parte de caucho y boquilla de conexión |
Contrucción | - las boquillas y ventosas no se suministran premontadas - los tamaños a partir de 30x10 mm equipados con un clip para evitar la rotación |
Mantenimiento | Ees posible sustituir la pieza de goma |
Temperatura de trabajo | Versión NBR: -30°C ÷ +120°C (por poco tiempo <30 sec.); -10°C ÷ +70°C (largo plazo) Versión silicona: -40°C ÷ +220°C (por poco tiempo <30 sec.); -30°C ÷ +180°C (largo plazo) |
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
VT | O | F | - | 0040-020 | N | - | M3 | M |
VT |
SERIE VT = ventosa |
O |
FORMA O = oval |
F |
VERSIÓN F = plana |
0040-020 |
DIMENSIONES 0070-035 = 7,0 x 3,5 mm 0150-050 = 15,0 x 5,0 mm 0180-060 = 18,0 x 6,0 mm 0300-100 = 30,0 x 10,0 mm 0450-150 = 45,0 x 15,0 mm 0600-200 = 60,0 x 20,0 mm |
N |
MATERIALES N = NBR S = Silicona |
M3 |
TAMAÑO DE LA ROSCA M3 = M3 M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
ROSCA M = Macho F = Hembra |