VT | O | F | - | 0040-020 | N | - | M3 | M |
VT |
SERIE VT = ventosa |
O |
FORMA O = oval |
F |
VERSIÓN F = plana |
0040-020 |
DIMENSIONES 0070-035 = 7,0 x 3,5 mm 0150-050 = 15,0 x 5,0 mm 0180-060 = 18,0 x 6,0 mm 0300-100 = 30,0 x 10,0 mm 0450-150 = 45,0 x 15,0 mm 0600-200 = 60,0 x 20,0 mm |
N |
MATERIALES N = NBR S = Silicona |
M3 |
TAMAÑO DE LA ROSCA M3 = M3 M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
ROSCA M = Macho F = Hembra |
Ventosa completa | B1 | B | dn | G1 | H | LG1 | L1 | L | SW1 | Z | Ventosa | Boquilla |
VTOF-0040-020*-M3M | 2,5 | 2,0 | 1,0 | M3 M | 8 | 3,0 | 4,5 | 4 | 5 | 0,5 | VTOF-0040-020* | NPV-A-M3-M |
VTOF-0070-035*-M3M | 4,5 | 3,5 | 1,0 | M3 M | 8 | 3,0 | 7,5 | 7 | 5 | 0,8 | VTOF-0070-035* | NPV-A-M3-M |
VTOF-0150-050*-M5M | 5,5 | 5,0 | 1,2 | M5 M | 17 | 5,0 | 15,5 | 15 | 8 | 0,7 | VTOF-0150-050* | NPV-C-M5-M |
VTOF-0180-060*-M5M | 7,0 | 6,0 | 1,5 | M5 M | 17 | 5,0 | 18,5 | 18 | 8 | 0,8 | VTOF-0180-060* | NPV-C-M5-M |
VTOF-0300-100*-1/8M | 11,5 | 9,4 | 2,5 | G1/8 M | 17 | 8,0 | 30,5 | 29,4 | 14 | 1,5 | VTOF-0300-100* | NPV-P-1/8-M |
VTOF-0450-150*-1/4M | 16,5 | 14,4 | 3,0 | G1/4 M | 26 | 10,0 | 46,0 | 44,4 | 17 | 2,0 | VTOF-0450-150* | NPV-Q-1/4-M |
VTOF-0600-200*-1/4M | 22,0 | 19,0 | 3,5 | G1/4 M | 26 | 10,0 | 61,0 | 59,0 | 17 | 2,5 | VTOF-0600-200* | NPV-Q-1/4-M |
VTOF-0750-250*-1/4M | 27,5 | 25,0 | 3,5 | G1/4 M | 26 | 10,0 | 77,0 | 75,0 | 17 | 2,8 | VTOF-750-250* | NPV-Q-1/4-M |
VTOF-0900-300*-1/4M | 33,0 | 30,0 | 3,5 | G1/4 M | 26 | 10,0 | 92,5 | 90,0 | 17 | 3,5 | VTOF-0900-300* | NPV-Q-1/4-M |