text.skipToContent text.skipToNavigation
QP 和 QPR 系列

QP 和 QPR 系列

QP 系列:单作用和双作用.磁传
QPR 系列:双作用.带导向装置.防旋转.磁传
缸径 12. 16. 20. 25. 32. 40. 50. 63. 80. 100
QP 系列短行程气缸.通常也称为薄型气缸.其缸径从 12 到 100 mm 共十种。该系列气缸的特点是其轴向尺寸比相同缸径的其他系列气缸要小.因此非常适合于安装在较小的空间内。可用缸筒上的通孔或内螺纹通过螺钉直接固定在机器上.也可以通过专用脚架、轴等附件与机器相连接。

QPR 系列短行程气缸是在 QP 系列气缸的基础上.增加了导向装置.能使活塞杆承受一定的偏转力矩和径向负载。缸筒外部平行于活塞杆轴线的导槽内可直接放置磁性接近开关.以感测活塞的位置信号。

注:1. 安装附件及磁性接近开关需单独订购
2. 磁性接近开关请参阅 1/9.05.01 页

Series
Accessories
  • 2
  • 3(current)
  • 4
找到 130 件产品
系列 QP
短行程气缸 - QP2A025A005
系列 QP
短行程气缸 - QP2A025A010
系列 QP
短行程气缸 - QP2A025A015
系列 QP
短行程气缸 - QP2A025A020
系列 QP
短行程气缸 - QP2A025A025
系列 QP
短行程气缸 - QP2A025A030
系列 QP
短行程气缸 - QP2A025A040
系列 QP
短行程气缸 - QP2A025A050
系列 QP
短行程气缸 - QP2A025A050V
系列 QP
短行程气缸 - QP2A025A060
系列 QP
Short-stroke cylinders - QP2A025A080
系列 QP
  • 2
  • 3(current)
  • 4
结构形式 紧凑型(QP),带导向装置防旋转(QPR)
与介质接触的材料 单作用和双作用(QP),双作用(QPR)
材料 阳极氧化铝缸筒,轧辊不锈钢活塞杆,丁腈橡胶密封件(氟橡胶需特殊订货)
工作温度 0 ÷ 80°C(干燥空气为 -20°C)
安装方式 借助缸体上的通孔或螺纹孔安装
可按要求定制特殊类型的产品 1 ÷ 10 bar(双作用);
2 ÷ 10 bar (单作用)
介质 洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用 ISO VG32 润滑油)
行程 QP 系列:缸径 12 ÷ 25 的最大行程为 150 mm / 缸径 32 ÷ 100 的最大行程为 200 mm
QPR 系列:缸径 12 的最大行程为 50 mm / 缸径 16 的最大行程为 75 mm / 缸径 20 ÷ 100 的最大行程为 100 mm
行程 如果使用磁性接近开关,气缸行程需不小于 10 mm
规格 ø 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100
全屏
您的配置
QP 和 QPR 系列短行程气缸代号
QP 2 A 50 A 50
QP 系列
QP = 标准型
QPR = 防旋转型
2 工作方式
1 = 单作用,前弹簧(仅限 QP 系列)
2 = 双作用
3 = 双作用,双出杆
机能图符号
CS09
CD07
CD14
A 材料
A = 铝合金缸筒,轧辊不锈钢活塞杆
50 缸径
012 = 12 mm
016 = 16 mm
020 = 20 mm
025 = 25 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
A 安装附件
A = 标准型
50 行程(mm)
= 标准型
V = 杆端氟橡胶密封件
We think you are in United States.
Update your location?