电机
电机是利用电磁原理将电能转化为机械能的设备。电机有多种类型,包括同步电机和异步电机,每种电机都有适合各种工业和商业应用的特定特性。同步电机使用永磁体或电磁铁使转速与电源电流频率同步。而异步电机则依靠旋转磁场感应运动,无需永久磁铁,因此更加坚固耐用,适用于重型工作环境。
已添加至购物车
伺服电机
伺服电机是一种用于精确控制位置、速度和扭矩的精密设备。它由一个电机、一个为精确控制提供必要反馈的位置传感器和一个根据指令信号调节电机运行的控制电路组成。在需要精确和高动态运动的应用中,这些电机是必不可少的。伺服电机具有高动态和高精度的特点,非常适合需要详细运动管理和快速响应控制命令的任务。
利用集成驱动器进行优化
利用集成驱动器优化电机可显著提高能效并改善电机控制管理。这项技术使电机和控制部件之间的集成更加紧密,从而使配置更加紧凑,并减少了过多的接线和整体系统的复杂性。
线性电缸的先进执行功能
线性电缸结合了电缸和电动马达的功能,是强度和精度的完美结合。这些电缸具有灵活性和快速适应能力,可应对复杂的生产挑战,因此成为首选。
步进电机和无刷电机
无刷电机(BLDC)以高能效著称。由于其设计消除了电刷,这些电机减少了摩擦和能量消耗,从而提高了运行效率。无刷直流电机非常适合需要高速和连续运行的应用,如电动汽车和长时间不间断运行的工业设备。
步进电机的效率可能低于无刷直流电机,因为它们即使在静止时也会消耗电流,但它们即使在开环中也能提供精确的定位和速度控制,而无需反馈。使用先进的控制技术(如微步进和高效电机驱动器)可显著提高步进电机的效率。
产品供货(按店铺位置)
小时