短行程气缸
QP 和 QPR 系列
QP 系列:单作用和双作用.磁传
QPR 系列:双作用.带导向装置.防旋转.磁传
缸径 12. 16. 20. 25. 32. 40. 50. 63. 80. 100
QPR 系列:双作用.带导向装置.防旋转.磁传
缸径 12. 16. 20. 25. 32. 40. 50. 63. 80. 100
QP 系列短行程气缸.通常也称为薄型气缸.其缸径从 12 到 100 mm 共十种。该系列气缸的特点是其轴向尺寸比相同缸径的其他系列气缸要小.因此非常适合于安装在较小的空间内。可用缸筒上的通孔或内螺纹通过螺钉直接固定在机器上.也可以通过专用脚架、轴等附件与机器相连接。
QPR 系列短行程气缸是在 QP 系列气缸的基础上.增加了导向装置.能使活塞杆承受一定的偏转力矩和径向负载。缸筒外部平行于活塞杆轴线的导槽内可直接放置磁性接近开关.以感测活塞的位置信号。
注:1. 安装附件及磁性接近开关需单独订购
2. 磁性接近开关请参阅 1/9.05.01 页
QPR 系列短行程气缸是在 QP 系列气缸的基础上.增加了导向装置.能使活塞杆承受一定的偏转力矩和径向负载。缸筒外部平行于活塞杆轴线的导槽内可直接放置磁性接近开关.以感测活塞的位置信号。
注:1. 安装附件及磁性接近开关需单独订购
2. 磁性接近开关请参阅 1/9.05.01 页
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
结构形式 | 紧凑型(QP),带导向装置防旋转(QPR) |
与介质接触的材料 | 单作用和双作用(QP),双作用(QPR) |
材料 | 阳极氧化铝缸筒,轧辊不锈钢活塞杆,丁腈橡胶密封件(氟橡胶需特殊订货) |
工作温度 | 0 ÷ 80°C(干燥空气为 -20°C) |
安装方式 | 借助缸体上的通孔或螺纹孔安装 |
可按要求定制特殊类型的产品 | 1 ÷ 10 bar(双作用); 2 ÷ 10 bar (单作用) |
介质 | 洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用 ISO VG32 润滑油) |
行程 | QP 系列:缸径 12 ÷ 25 的最大行程为 150 mm / 缸径 32 ÷ 100 的最大行程为 200 mm QPR 系列:缸径 12 的最大行程为 50 mm / 缸径 16 的最大行程为 75 mm / 缸径 20 ÷ 100 的最大行程为 100 mm |
行程 | 如果使用磁性接近开关,气缸行程需不小于 10 mm |
规格 | ø 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
QP 和 QPR 系列短行程气缸代号
QP | 2 | A | 50 | A | 50 |
QP |
系列 QP = 标准型 QPR = 防旋转型 |
|
2 |
工作方式 1 = 单作用,前弹簧(仅限 QP 系列) 2 = 双作用 3 = 双作用,双出杆 |
机能图符号 CS09 CD07 CD14 |
A |
材料 A = 铝合金缸筒,轧辊不锈钢活塞杆 |
|
50 |
缸径 012 = 12 mm 016 = 16 mm 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm |
|
A |
安装附件 A = 标准型 |
|
50 | 行程(mm) | |
= 标准型 V = 杆端氟橡胶密封件 |