软起动阀
MD 系列
插装式可互换接口,螺纹连接(G1/8 - G1/4 - G3/8)或快插接头(Ø6 - 8 - 10)
模块化
模块化
MD 系列软起动阀可以使气动系统 逐步加压至所需要的压力,以防止气动 系统在通入压缩空气的一瞬间,造成人 员或设备的伤害。当向气动系统输入压 缩空气时,在压力逐步升高至系统设定 压力的 50% 后,系统压力在一个非常短 的时间内升至设定压力的 100%。
软起动阀上部有个堵头,打开后可用 于安装压力开关或延时装置(进一步延长 软起动阀打开时间),即使用一个额外的 小容器
注:建议在软起动阀前端使用电控 型或气控型隔离三通阀,以实现系统的泄 压。
软起动阀上部有个堵头,打开后可用 于安装压力开关或延时装置(进一步延长 软起动阀打开时间),即使用一个额外的 小容器
注:建议在软起动阀前端使用电控 型或气控型隔离三通阀,以实现系统的泄 压。
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
结构形式 | 模块型设计,紧凑型,截止式 |
材料 | 见软起动阀材料一览 |
接口 | 螺纹连接(G1/8 - 1/4 - 3/8)或快插接头(Ø6 - 8 - 10) |
安装方式 | 垂直安装 附壁式安装 |
工作温度 | -5°C ÷ 50°C |
可按要求定制特殊类型的产品 | 2 ÷ 10 bar |
公称流量 | MD1-AV-1/8 = 1000 Nl/min MD1-AV-1/4 = 1350 Nl/min MD1-AV-3/8 = 1500 Nl/min |
介质 | 压缩空气 |
MD 系列软起动阀代号
MD | 1 | AV | 1/8 |
MD | 系列 |
1 |
尺寸 1 = 42 mm |
AV | 软起动阀 |
1/8 |
接口* = 不带接口 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 6 = Ø6 快插接头 8 = Ø8 快插接头 10 = Ø10 快插接头 * 注:如果进气接口与出气接口采用不同的规格,应当分别注明。 如:MD1-AV-1/4-1/8 |
型号 | A | B | C | E | F | H | I | L | N | O | P | S | T | V | 质量(kg) |
MD1-AV | - | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 53,2 | 2,5 | 22,7 | 27 | 34,6 | 10,5 | 0,2 |
MD1-AV-1/8 | G1/8 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 53,2 | 2,5 | 22,7 | 27 | 34,6 | 10,5 | 0,2 |
MD1-AV-1/4 | G1/4 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 53,2 | 2,5 | 22,7 | 27 | 34,6 | 10,5 | 0,2 |
MD1-AV-3/8 | G3/8 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 53,2 | 2,5 | 22,7 | 27 | 34,6 | 10,5 | 0,2 |
MD1-AV-6 | Ø6 | G1/8 | 47 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 53,2 | 2,5 | 22,7 | 27 | 34,6 | 10,5 | 0,2 |
MD1-AV-8 | Ø8 | G1/8 | 62 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 53,2 | 2,5 | 22,7 | 27 | 34,6 | 10,5 | 0,2 |
MD1-AV-10 | Ø10 | G1/8 | 67 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 53,2 | 2,5 | 22,7 | 27 | 34,6 | 10,5 | 0,2 |