text.skipToContent text.skipToNavigation
系列 52

系列 52

气缸的两个端盖上各有两个进气口( I )。根据使用情况,可选择各任意一个进气口,同时其余的一对进气 口必须用相应的管接头堵住。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
您的配置
52 系列无杆气缸代号
52 M 2 P 40 A 500
52 系列
M 类型
M = 基本型
G = 滑动轴承型
R = 滚动轴承型(仅限缸径 25 - 32 - 40)
2 工作方式
2 = 双作用,可调气缓冲,两端双向进(出)气
8 = 双作用,可调气缓冲,一端双向进(出)气
机能图符号
CDSS
CDSS
P 材料
P = 阳极氧化铝型材缸筒,聚氨酯及丁腈橡胶密封件,标准滑座
C = 阳极氧化铝型材缸筒,聚氨酯及丁腈橡胶密封件,短滑座
40 缸径
25 = 25 mm
32 = 32 mm
40 = 40 mm
50 = 50 mm
63 = 63 mm
A 安装方式
A = 标准型(无附件)
500 行程(mm)

52M2P... 型无杆气缸(基本型、标准滑座、两端双向供气)

+ = 增加行程
K = 缓冲调节螺钉

CDSS



型号 公称直径 ø W E L1 I B G N L ØA ØX S1 T Z C1 C U F F1 H V S R P TG Q Q1
52M2P25A 25 100 149,5 200 G1/8 25 5 19 9,5 6 4,5 49 25 4,5 90 50 15 M5 7 70 22 45 60 M4 36 11 3
52M2P32A 32 120 184,5 240 G1/8 25 5,5 19 9,5 6 5,5 58 32 7,5 130 45 15 M5 7 100 22 54 69 M5 41 11 4
52M2P40A 40 150 222,5 300 G1/4 25 7 23 11,5 7 6,5 68 38 7,5 160 90 15 M5 9 130 22 64 82 M6 49 12 4
52M2P50A 50 175 262 350 G3/8 35 9 30 17 10 8,5 94 59 12,5 150 60 34 M8 16 180 46 90 115 M8 65 17 5
52M2P63A 63 200 300 400 G3/8 50 9,5 30 17 10 8,5 110 68,5 14,0 240 80 34 M8 16 180 46 106 131 M8 78 17 5


We think you are in United States.
Update your location?