text.skipToContent text.skipToNavigation
系列 52

系列 52

气缸的一个端盖上有六个进气口( I )。其中四个进气口垂直于气缸中心线,另外两个平行于气缸中心线。六个进 气口中的三个(x-h-w),当输入压缩空气时,使活塞连同滑座向一个方向移动;另外三个(y-z-k),当输入压缩空 气时,使活塞连同滑座向相反方向移动。根据使用情况,用户可选用一对进气口,同时必须将其余的进气口用相 应的管接头堵住

如果采用 B-52... 型或 BA-52... 型脚架安装时,无杆气缸的两个进气口“h”和“z”必须用相应的管接头堵住,否则 无法安装。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
您的配置
52 系列无杆气缸代号
52 M 2 P 40 A 500
52 系列
M 类型
M = 基本型
G = 滑动轴承型
R = 滚动轴承型(仅限缸径 25 - 32 - 40)
2 工作方式
2 = 双作用,可调气缓冲,两端双向进(出)气
8 = 双作用,可调气缓冲,一端双向进(出)气
机能图符号
CDSS
CDSS
P 材料
P = 阳极氧化铝型材缸筒,聚氨酯及丁腈橡胶密封件,标准滑座
C = 阳极氧化铝型材缸筒,聚氨酯及丁腈橡胶密封件,短滑座
40 缸径
25 = 25 mm
32 = 32 mm
40 = 40 mm
50 = 50 mm
63 = 63 mm
A 安装方式
A = 标准型(无附件)
500 行程(mm)

52M8P... 型无杆气缸(基本型、标准滑座、一端双向供气)

未注尺寸请参考 52M2P...

CDSS



型号 公称直径 ø T1 T2 T3 T4 L2 L3 I
52M8P25A 25 13,5 29,5 13,5 28,5 8 11 G1/8
52M8P32A 32 17,5 34,5 17,5 34,5 9,5 9,5 G1/8
52M8P40A 40 15,5 38 20,5 42,5 11,5 11,5 G1/4
52M8P50A 50 29,5 59 29 59 17 17 G3/8
52M8P63A 63 34 68,5 34 68,5 17 17 G3/8


We think you are in United States.
Update your location?