text.skipToContent text.skipToNavigation
系列 52

系列 52

气缸的两个端盖上各有两个进气口( I )。根据使用情况,可选择各任意一个进气口,同时其余的一对进气 口必须用相应的管接头堵住。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
您的配置
52 系列无杆气缸代号
52 M 2 P 40 A 500
52 系列
M 类型
M = 基本型
G = 滑动轴承型
R = 滚动轴承型(仅限缸径 25 - 32 - 40)
2 工作方式
2 = 双作用,可调气缓冲,两端双向进(出)气
8 = 双作用,可调气缓冲,一端双向进(出)气
机能图符号
CDSS
CDSS
P 材料
P = 阳极氧化铝型材缸筒,聚氨酯及丁腈橡胶密封件,标准滑座
C = 阳极氧化铝型材缸筒,聚氨酯及丁腈橡胶密封件,短滑座
40 缸径
25 = 25 mm
32 = 32 mm
40 = 40 mm
50 = 50 mm
63 = 63 mm
A 安装方式
A = 标准型(无附件)
500 行程(mm)

52R2C... 型无杆气缸(滚动轴承型、短滑座、两端双向供气)

+ = 增加行程
K = 缓冲调节螺钉

CDSS



型号 公称直径 ø W E L1 I L T U N C F F1 TG Z S R1 P V Q Q1 ØY2 Y ØX Y1 X1 Y3 C1 S1 R2 R
52R2C25A 25 67.5 95 135 G1/8 9.5 25 40 19 20 M5 7.5 36 4.5 45 97 M4 68 11 3 4 4.5 4 7 8 4 40 49 71 60
52R2C32A 32 77.5 115 155 G1/8 9.5 32.5 40 19 40 M6 9 41 7.5 54 109 M5 78 11 4 4 4.5 4 7 8 4 40 58 81.5 69
52R2C40A 40 95 143.5 190 G1/4 11.5 38 55 23 55 M6 12 49 7.5 64 145 M6 90.5 12 4 6 6.5 6 7 8 6 40 68 104.5 82


We think you are in United States.
Update your location?