addtocart.popup.message.success
请求的数量已部分确认
产品 {0} 已在您的购物车中,数量为 {1} 。您可以从购物车页面更新数量
产品未激活
由于库存不足,无法将此产品添加到购物车
数量必须大于零
产品 {0} 允许的最小数量为 {1}
产品 {0} 允许的最大数量为 {1}
产品 {0} 的包装尺寸是 {1}
无法将代码 {0} 的产品添加到此购物车
出现错误,请稍后重试或联系客户支持
快速管接头 用于塑料模具温度调节
5000L 和 5000LT 系列
公称直径 5, 7 mm
连接螺纹 G1/8, G1/4, G3/8
连接螺纹 G1/8, G1/4, G3/8
5000L 和 5000LT 系列快速管接头设计 用来连接水路、气路或油路,应用于塑料 模具或压铸模中。该系列接头由不锈钢和 黄铜构成,具有水密封的结构,最高可承 受 12 bar 的压力,采用氟橡胶密封胶,可 耐 140°C 的高温。
5000L 和 5000LT 系列快速管接头可 为模具加热或冷却管路、进水或回水管路 提供快速连接和拆卸。
5000L 和 5000LT 系列快速管接头可 为模具加热或冷却管路、进水或回水管路 提供快速连接和拆卸。