text.skipToContent text.skipToNavigation
MC 系列

MC 系列

减压器 / 过滤器二联件 油雾器 电控型隔离三通阀 软起动阀
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
您的配置
MC 系列过滤器、减压器和油雾器组合件代号
MC 2 2 C 5 FL
MC 系列
2 规格
1 = G1/4
2 = G3/8 - G1/2
2 接口
04 = G1/4
38 = G3/8
02 = G1/2
C 组合形式
C = D + L
E = V01 + D + L
FRL = F + R + L
GN = D + L + V16 + AV
HNA = V01 + D + L + V16 + AV + PRESS N.O.
HNC = V01 + D + L + V16 + AV + PRESS N.C.
N = V01 + D
PN = D + V16 + AV
QN = V01 + D + V16 + AV
TN = V01 + D + L + V16 + AV
U = F13 + FB3(只限 G3/
5 过滤精度
5 = 5 μm
25 = 25 μm
FL 安装方式
FL = 带终端法兰

- F:过滤器(半自动排水)
- R:减压器(带溢流口,0.5 ÷ 10 bar)
- D:减压器 / 过滤器二联件(半自动排水,带溢流口,0.5 ÷ 10 bar)
- L:油雾器
- V01:手控型隔离三通阀
- V16:电控型隔离三通阀
- AV:软起动阀
- PRESS N.O.:压力开关(NO)
- PRESS N.C.:压力开关(NC)
- F13:过滤器,自动排水,过滤精度 5 μm
- FB3:聚结式过滤器,自动排水,过滤精度 0.01 μm

组合形式 GN



型号 A B B1 C 公称流量(Nl/min)
MC104-GN-5 208 180 - 45 1450
MC238-GN-5 259 248 - 60 4800
MC202-GN-5 259 248 - 60 4900
MC104-GN-5-FL 208 - 204 45 1450
MC238-GN-5-FL 259 - 276 60 4800
MC202-GN-5-FL 259 - 276 60 4950


We think you are in United States.
Update your location?