text.skipToContent text.skipToNavigation
MC 系列

MC 系列

手控型隔离三通阀
减压器 / 过滤器二联件
电控型隔离三通阀
软起动阀及压力开关(NC 或 NO)
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
您的配置
MC 系列过滤器、减压器和油雾器组合件代号
MC 2 2 C 5 FL
MC 系列
2 规格
1 = G1/4
2 = G3/8 - G1/2
2 接口
04 = G1/4
38 = G3/8
02 = G1/2
C 组合形式
C = D + L
E = V01 + D + L
FRL = F + R + L
GN = D + L + V16 + AV
HNA = V01 + D + L + V16 + AV + PRESS N.O.
HNC = V01 + D + L + V16 + AV + PRESS N.C.
N = V01 + D
PN = D + V16 + AV
QN = V01 + D + V16 + AV
TN = V01 + D + L + V16 + AV
U = F13 + FB3(只限 G3/
5 过滤精度
5 = 5 μm
25 = 25 μm
FL 安装方式
FL = 带终端法兰

- F:过滤器(半自动排水)
- R:减压器(带溢流口,0.5 ÷ 10 bar)
- D:减压器 / 过滤器二联件(半自动排水,带溢流口,0.5 ÷ 10 bar)
- L:油雾器
- V01:手控型隔离三通阀
- V16:电控型隔离三通阀
- AV:软起动阀
- PRESS N.O.:压力开关(NO)
- PRESS N.C.:压力开关(NC)
- F13:过滤器,自动排水,过滤精度 5 μm
- FB3:聚结式过滤器,自动排水,过滤精度 0.01 μm

组合形式 ZN



型号 A B B1 C 公称流量(Nl/min)
MC104-ZN...-5 208 180 - 45 1450
MC238-ZN...-5 259 248 - 60 4800
MC202-ZN...-5 259 248 - 60 4950
MC104-ZN...-5-FL 208 - 204 45 1450
MC238-ZN...-5-FL 259 - 276 60 4800
MC202-ZN...-5-FL 259 - 276 60 4950


We think you are in United States.
Update your location?