Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Conn. kit ø10 ser. md (pair) - MD1-A-10
Conn. kit ø6 ser. md (pair) - MD1-A-6
Conn. kit ø8 ser. md (pair) - MD1-A-8
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
MD 系列分接块代号
MD | 1 | B | 00 | 1/8 |
MD | 系列 |
1 |
尺寸 1 = 42 mm |
B | 分接块 |
00 |
控制方式 00 = 标准型 |
1/8 |
接口*: = 不带接口 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 6 = Ø6 快插接头 8 = Ø8 快插接头 10 = Ø10 快插接头 * 注:如果进气接口与出气接口采用不同的规格,应当分别注明。 如:MD1-B00-3/8-10 |