text.skipToContent text.skipToNavigation
5ES...BS 系列

5ES...BS 系列

5ES...BS 系列无杆电缸为直线运动型电缸,内置循环滚珠丝杠将电机产 生的旋转运动转换为直线运动。
5ES...BS 系列无杆电缸采用了特殊的自 支撑方形型材,在电缸内集成了一个滚珠导 轨,提供了卓越性能的刚度和较好的外部载 荷能力。不锈钢钢带可以防止周围环境中的 污染物质进入,特别是灰尘和污垢。

可提供三种规格:50、65 和 80。它 们可以组成不同的配置以创建多轴系统。 由于附件种类繁多,装配简单而直观,大 大减少了装配和调试时间。 配备循环滚珠 丝杠,特别适用于需要高重复性和高负载 能力的应用。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
结构形式 循环滚珠丝杠
设计 开口型材缸筒,上方保护板遮盖
规格 50, 65, 80
行程 规格 50:15 ÷ 1000 mm,规格 65:15 ÷ 1500 mm,规格 80:15 ÷ 2000 mm
导向形式 内部,滚珠直线导轨
安装方式 型材缸筒上的安装槽或特殊的附件
电机安装方式 串联和并联
工作温度 -10°C ÷ +50°C
存储温度 -20°C ÷ +80°C
Protection class IP40
润滑 集中润滑,内部设有再润滑通道
重复精度 ±0,02 mm
循环周期 100%
外部磁性接近开关 CSH 系列安装于型材缸筒的槽内
全屏
您的配置
微型气缸代号
5E S 050 BS 05P 0200 A S 1
5E SERIES
S PROFILE
S = square section
050 SIZE
050 = 50x50 mm
065 = 65x65 mm
080 = 80x80 mm
BS TRANSMISSION
BS = recirculating ball screw
05P SCREW PITCH
00P = without spindle (only for D version)
05P = 5 mm
10P = 10 mm
16P = 16 mm (only for size 080)
0200 TOTAL STROKE (TS)
See table of mechanical characteristics
A VERSIONS
A = standard axis
D = support axis (dummy)
S TYPE OF SLIDER
S = standard
C = short
1 NUMBER OF SLIDERS
1 = 1 slider
We think you are in United States.
Update your location?