VPCL 系列真空吸盘代号
VP | C | L | - | 0100 | E | - | M5 | M |
VP |
系列 VP = 吸盘 |
C |
形状 C = 圆型 |
L |
类型 L = 1,5 褶 |
0100 |
直径 0100 = 10.0 mm 0150 = 15.0 mm 0200 = 20.0 mm 0250 = 25.0 mm 0300 = 30.0 mm 0400 = 40.0 mm 0500 = 50.0 mm 0600 = 60.0 mm 0800 = 80.0 mm |
E |
材料 E = 耐磨材料 |
M5 |
连接螺纹 M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
螺纹类型 M = 外螺纹 F = 内螺纹 |