text.skipToContent text.skipToNavigation
VPCL-0200 到 VPCL-0800

VPCL-0200 到 VPCL-0800

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
您的配置
VPCL 系列真空吸盘代号
VP C L - 0100 E - M5 M
VP 系列
VP = 吸盘
C 形状
C = 圆型
L 类型
L = 1,5 褶
0100 直径
0100 = 10.0 mm
0150 = 15.0 mm
0200 = 20.0 mm
0250 = 25.0 mm
0300 = 30.0 mm
0400 = 40.0 mm
0500 = 50.0 mm
0600 = 60.0 mm
0800 = 80.0 mm
E 材料
E = 耐磨材料
M5 连接螺纹
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M 螺纹类型
M = 外螺纹
F = 内螺纹

VPCL-0200... 至 VPCL-0800... 型真空吸盘(外螺纹)



型号 G1 D1 d2 dn Ds H LG1 SW1 Z 橡胶件 螺纹接头
VPCL-0200E-1/8M G1/8 M 26,3 13,8 4,1 21,4 24 7,5 14 8,0 VPCL-0200E NPS-G-1/8-M
VPCL-0250E-1/8M G1/8 M 31,3 16,9 4,1 26,4 27 7,5 14 11,0 VPCL-0250E NPS-G-1/8-M
VPCL-0300E-1/8M G1/8 M 36,7 20,0 4,1 31,4 29 7,5 14 13,0 VPCL-0300E NPS-G-1/8-M
VPCL-0400E-1/4M G1/4 M 48,0 26,1 6,1 41,4 38 10,0 17 16,0 VPCL-0400E NPS-A-1/4-M
VPCL-0500E-1/4M G1/4 M 58,4 32,3 6,1 51,4 40 10,0 17 18,0 VPCL-0500E NPS-A-1/4-M
VPCL-0600E-1/4M G1/4 M 69,6 38,6 6,1 61,4 44 10,0 17 22,0 VPCL-0600E NPS-A-1/4-M
VPCL-0800E-1/4M G1/4 M 88,0 56,0 6,1 81,4 54 10,0 22 24,0 VPCL-0800E NPS-C-1/4-M

橡橡胶件尺寸公差按 DIN ISO 3302-1 E3
We think you are in United States.
Update your location?