VPCN 系列真空吸盘代号
VP | C | N | - | 0150 | S | - | G1/8 | M |
VP |
系列 VP = 吸盘 |
C |
形状 C = 圆形 |
N |
类型 N = 2,5 褶 |
0150 |
直径 0150 = 15.0 mm 0200 = 20.0 mm 0250 = 25.0 mm 0300 = 30.0 mm 0400 = 40.0 mm 0500 = 50.0 mm |
S |
材料 S = 硅橡胶 |
G1/8 |
连接螺纹 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 |
M |
螺纹类型 M = 外螺纹 F = 内螺纹 |
型号 | d2 | D1 | dn | Ds | G1 | H | LG1 | SW1 | Z | 橡胶件 | 螺纹接头 |
VPCN-0150S-1/8F | 4,0 | 17,0 | 4,1 | 15,0 | G1/8 F | 34,3 | 8,0 | 14 | 7,3 | VPCN-0150S | NPS-A-1/8-F |
VPCN-0200S-1/8F | 6,0 | 22,5 | 4,1 | 20,0 | G1/8 F | 37,4 | 8,0 | 14 | 9,1 | VPCN-0200S | NPS-A-1/8-F |
VPCN-0250S-1/8F | 8,0 | 28 | 4,1 | 25,0 | G1/8 F | 39,3 | 8,0 | 14 | 9,8 | VPCN-0250S | NPS-A-1/8-F |
VPCN-0300S-1/8F | 7,2 | 32,0 | 8,6 | 30,0 | G1/8 F | 50 | 12,0 | 22,0 | 5,0 | VPCN-0300S | NPS-C-1/8-F |
VPCN-0300S-1/4F | 7,2 | 32,0 | 11,0 | 30,0 | G1/4 F | 50 | 12,0 | 22,0 | 5,0 | VPCN-0300S | NPS-C-1/4-F |
VPCN-0300S-3/8F | 7,2 | 32,0 | 11,0 | 30,0 | G3/8 F | 50 | 12,0 | 22,0 | 5,0 | VPCN-0300S | NPS-A-3/8-F |
VPCN-0400S-1/8F | 15,3 | 42,0 | 8,6 | 39,7 | G1/8 F | 55 | 12,0 | 22,0 | 7,0 | VPCN-0400S | NPS-C-1/8-F |
VPCN-0400S-1/4F | 15,3 | 42,0 | 11,0 | 39,7 | G1/4 F | 55 | 12,0 | 22,0 | 7,0 | VPCN-0400S | NPS-C-1/4-F |
VPCN-0400S-3/8F | 15,3 | 42,0 | 11,0 | 39,7 | G3/8 F | 55 | 12,0 | 22,0 | 7,0 | VPCN-0400S | NPS-A-3/8-F |
公差标准