VSCF 系列真空吸盘代号
VS | C | F | - | 0010 | N | - | M3 | M |
VS |
系列 VS = 吸盘 |
C |
形状 C = 圆型 |
F |
类型 F = 扁平 |
0010 |
直径 0010 = 1,0 mm 0015 = 1,5 mm 0020 = 2,5 mm 0030 = 3,0 mm 0040 = 4,0 mm 0050 = 5,0 mm 0060 = 6,0 mm 0080 = 8,0 mm 0090 = 9,0 mm 0100 = 10,0 mm 0120 = 12,0 mm 0150 = 15,0 mm 0180 = 18,0 mm 0200 = 20,0 mm 0250 = 25,0 mm 0300 = 30,0 mm 0350 = 35,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm 0600 = 60,0 mm 0700 = 70,0 mm 0800 = 80,0 mm 0900 = 90,0 mm 1000 = 100,0 mm |
N |
材料 N = 丁腈橡胶 S = 硅橡胶 |
M3 |
连接螺纹 M3 = M3 M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
螺纹类型 M = 外螺纹 F = 内螺纹 |
型号 | G1 | D1 | dn | Ds | H | LG1 | SW1 | Z | 橡胶件 | 螺纹接头 |
VSCF-0050*-M5F | M5 F | 5,7 | 1,8 | 5,0 | 14,2 | 5,5 | 8 | 0,5 | VSCF-0050* | NPS-C-M5-F |
VSCF-0060*-M5F | M5 F | 6,8 | 1,8 | 6,0 | 14,2 | 5,5 | 8 | 0,6 | VSCF-0060* | NPS-C-M5-F |
VSCF-0080*-M5F | M5 F | 8,4 | 1,8 | 8,0 | 14,2 | 5,5 | 8 | 0,8 | VSCF-0080* | NPS-C-M5-F |