微型手控球阀
29 系列
多种连接方式可选:快插管接头(Ø4 - Ø6 - Ø8mm), 内螺纹连接
(BSPP G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2), 外螺纹连接(BSPT R1/8 - R1/4)
(BSPP G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2), 外螺纹连接(BSPT R1/8 - R1/4)
29 系列微型手控球阀用于控制工业流 体,尤其适用于及其狭小的空间。
手控球阀采用紧凑型和轻量化地设 计,可以快速安装在系统的任意位置,并提 供快插或螺纹连接。可适用于压缩空气、惰 性气体、低压流体等介质。
手控球阀采用紧凑型和轻量化地设 计,可以快速安装在系统的任意位置,并提 供快插或螺纹连接。可适用于压缩空气、惰 性气体、低压流体等介质。
1-12/12 结果
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
工作方式 | 二位二通,二位三通(带排气功能) |
与介质接触的材料 | 旋手,90° 旋转 |
接口 | G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, R1/8, R1/4 |
Diametro del tubo | Ø 4, 6, 8 mm |
电气参数 | 6 mm(微型) 8 - 10mm(经济型、旋手蝴蝶型、泄压型) |
可按要求定制特殊类型的产品 | 0 ÷ 10 bar |
工作温度 | -10 °C ÷ 90 °C |
材料 | 黄铜阀体,旋转杆和快插接头释放环;镀镍黄铜球阀芯;聚四氟乙烯阀芯密封件;氟橡胶旋转杆密封件;尼龙加玻纤旋手 |
Finitura superficiale | 镀铬,表面喷砂(旋手蝴蝶型仅镀铬) |
介质 | 压缩空气,惰性气体,水,油,其他介质 |
1-12/12 结果