text.skipToContent text.skipToNavigation
GP... - B7... - G93 - U7... - U7...EX - G7... - A8... - B8... - H8... - B9... 电磁铁及其插座

GP... - B7... - G93 - U7... - U7...EX - G7... - A8... - B8... - H8... - B9... 电磁铁及其插座

用于 A, CFB, 3, 4, 9, NA 系列电磁阀和 AP 系列比例阀
符合工业标准和 DIN EN 175 301-803 标准
电磁铁及插座可用 A 系列、CFB 系 列、3 系列、4 系列、9 系列和 NA 系列电 磁阀以及 AP 系列比例阀。
1-1/1  结果
Series
Accessories
U7... / G7... / G93 A8... B... H8...
绝缘等级 F 级(155°C) H 级(180°C) H 级(200°C) H 级(200°C)
Protection class IP54 - DIN 40050

IP65(带插座 122-800 型等
122-800EX 型等)
IP54 - DIN 40050

IP65(带插座 124-800 型等)
IP54 - DIN 40050

IP65(带插座 124-800 型等)
IP64
与介质接触的材料 100%,连续工作 100%,连续工作 100%,连续工作 100%,连续工作
电压允差(AC) -15% 至 +10% -15% 至 +10% ±10% -
电压允差(DC) ±10% ±10% ±5% -
全屏
您的配置
We think you are in United States.
Update your location?