text.skipToContent text.skipToNavigation
G93

G93

电压允差:DC 和 AC 均为 ±10%
工作方式:脉冲激发(见 2/2.35.06 详细说明)
注:其他电压需特殊订货
全屏
您的配置

G90 系列电磁铁(带磁性记忆功能)



型号 电压 最小脉冲 ms(锁定 - 释放) 消耗电流 mA(锁定 - 释放)
G92 12 V DC 18 ms - 10 ms 200 mA - 160 mA
G93 24 V DC 18 ms - 10 ms 100 mA - 80 mA


We think you are in United States.
Update your location?