text.skipToContent text.skipToNavigation
D4 系列

D4 系列

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
通讯协议连接阀岛代号
注:过渡块与初始进气模块的接口一致
*对于通信协议00选项,无线通讯接口只能选择0 选项,例如: DMC4000RA-...
**输入输出空位电模块只能配置在其他电模块的后面,例如: DMC401WRA-2A2QW...
DM C 4 01 W R A - 2A2Q - XHCDQ2SXHE - 2MB2C - E R
DM 系列
C
C = 板式连接
4 规格
4 = 25 mm
01 通讯协议
00 = 不带上盖的模块座*
01 = PROFIBUS DP
03 = CANopen
04 = Ethernet/IP
05 = Ethercat
06 = PROFINET
07 = IO-LINK (不能配置输入和输出模块)
W 无线通讯接口
O = 无
W = 无线网络(WLAN)
R 手控装置类型
P = 按钮式
R = 按钮/旋手式
A 先导类型
A = 内先导
B = 外先导
C = 外先导带快插接头(S6510 6-1/8)和螺纹消声器(2931 1/8)
D = 内先导带螺纹消声器(2931 1/8)
2A2Q 输入和输出模块
0 = 不带输入或输出模块
A = 8 路数字信号输入模块(M8 插座)
B = 16 路数字信号输入模块(接线端子)
C = 2 路模拟信号输入模块(M12 插座)
D = 2 路模拟信号输入模块(接线端子)
E = 2 路模拟信号输入模块(电桥型,M12 插座)
F = 2 路模拟信号输入模块(电桥型,接线端子)
G = 2 路模拟信号输入模块(热电阻型,M12 插座)
H = 2 路模拟信号输入模块(热电阻型,接线端子)
L = 2 路模拟信号输入模块(热电偶型,M12 插座)
M = 2 路模拟信号输入模块(热电偶型,接线端子)
Q = 8 路数字信号输出模块(M8 插座)
R = 16 路数字信号输出模块(接线端子)
T = 2 路模拟信号输出模块(M12 插座)
U = 2 路模拟信号输出模块(接线端子)
P = 8 路数字信号输入模块(M12 插座)
Y = 8 路数字信号输出模块(M12 插座)
W = 输入输出空位电模块**
XHCDQ2SXHE SUBBASES
K = threaded subbase
C = with fittings for tube Ø8 (S6510 8-3/8)
D = with fittings for tube Ø10 (S6510 10-3/8)
E = with fittings for tube Ø12 (S6510 12-3/8)
F = with fittings for tube Ø14 (S6510 14-3/8)

SEALS
Q = seal on channels 1, 3, 5
R = seal on channel 1
V = seal on channels 3 and 5

INITIAL SUBBASE/INTERMEDIATE*
X = supply (1) and exhausts (3, 5)
XS = supply (1) and exhausts (3, 5) with threaded silencer (2931)
XH = supply (1) and exhausts (3, 5) with silencer

* These subbases use the connection described in the Terminal Plates menu
2MB2C 电磁阀机能
M = 5/2 单稳式
B = 5/2 双稳式
C = 2X3/2 常闭
A = 2 X 3/2 常开
G = 2 X 3/2 (常闭+常开)
V = 5/3 中封
K = 5/3 中泄
N = 5/3 中压
L = 空阀位
W = 不配备任何阀的阀位
E 进气 / 排气模块
K = G1/2 螺纹接口
D = 带 Ø10 快插管接头 (S6510 10-1/2)
E = 带 Ø12 快插管接头 (S6510 12-1/2)
F = 带 Ø14 快插管接头 (S6510 14-1/2)
G = 带 Ø16 快插管接头 (S6510 16-1/2)
R 固定方式
= 直接通过气路板安装孔固定
R = 使用 DIN 导轨安装支架固定
The choice of the fitting made in the Terminal Plates section is also valid for the initial subbase/intermediate
*With the 00 protocol, the possibile interface is 0, for example: DMC4000RA-...
**The closed base without I/O cover must always be placed after the other modules if present e.g .: DMC401WRA-2A2QW...

FIELDBUS and IO-LINK VERSION

D 系列阀岛采用了 Camozzi 最新的 CX4 通讯接口模块,CX4 提供多种通讯协议可供选择。通讯协议连接阀岛不仅可以集成与多芯插座连接阀岛一样的电磁阀及其阀座,也可集成各种电气输入输出模块。
通讯协议连接阀岛最多可集成 64 位双稳电磁阀,并可集成 128 个数字输入信号、128 个数字输出信号、16 个模拟输入信号和 16 个模拟输出信号。模拟信号输入模块除提供标准的模拟信号输入外,还提供电桥、热电阻和热电偶型的信号输入模块。
在 IO-Link 版本中,接口模块是 CX4 系列的一部分。在此配置中,输入输出模块不能集成到阀岛中,最多可以实现 64 个线圈位于 32 个阀位上 。


FIELDBUS version


1-16/24  结果
We think you are in United States.
Update your location?