text.skipToContent text.skipToNavigation
D4 系列

D4 系列

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
H 系列多芯连接阀岛代号
注:过渡块与初始进气模块的接口一致
DM C 4 M W R A - 03R - XHCDQ2DXHE - 2MB2C - E R
DM 系列
C
C = 板式连接
4 规格
4 = 25 mm
M 电连接形式
M = 25 芯连接(PNP
Q = 44 芯连接(PNP)
W 无线通讯接口
O = 无
W = 无线网络(WLAN)
R 手控装置类型
P = 按钮式
R = 按钮/旋手式
A 先导类型
A = 内先导
B = 外先导
C = 外先导带快插接头(S6510 6-1/8)和螺纹消声器(2931 1/8)
D = 内先导带螺纹消声器(2931 1/8)
03R 电气连接
0 = 不带插座和电缆
03R = 带 R 型插座和 3 mt 电缆
05R = 带 R 型插座和 5 mt 电缆
10R = 带 R 型插座和 10 mt 电缆
15R = 带 R 型插座和 15 mt 电缆
20R = 带 R 型插座和 20 mt 电缆
25R = 带 R 型插座和 25 mt 电缆
XHCDQ2DXHE 阀座
K = G3/8 螺纹接口
C = 带 Ø8 快插管接头 (S6510 8-3/8)
D = 带 Ø10 快插管接头 (S6510 10-3/8)
E = 带 Ø12 快插管接头 (S6510 12-3/8)
F = 带 Ø14 快插管接头 (S6510 14-3/8)
密封件
Q = 分隔 1, 3, 5 口
R = 分隔 1 口
V = 分隔 3, 5 口
初始模块 / 过渡块 *
X = 进气 (1) 和排气 (3, 5)
XS = 进气 (1) 和排气 (3, 5) , 带螺纹消声器 (2931 1/2)
XH = 进气 (1) 和排气 (3, 5) , 并集成消声器
2MB2C 电磁阀机能
M = 5/2 单稳式
B = 5/2 双稳式
C = 2X3/2 常闭
A = 2 X 3/2 常开
G = 2 X 3/2 (常闭+常开)
V = 5/3 中封
K = 5/3 中泄
N = 5/3 中压
L = 空阀位
W = 不配备任何阀的阀位
E 进气 / 排气模块
K = G1/2 螺纹接口
D = 带 Ø10 快插管接头 (S6510 10-1/2)
E = 带 Ø12 快插管接头 (S6510 12-1/2)
F = 带 Ø14 快插管接头 (S6510 14-1/2)
G = 带 Ø16 快插管接头 (S6510 16-1/2)
R 固定方式
= 直接通过气路板安装孔固定
R = 使用 DIN 导轨安装支架固定
The choice of the fitting made in the Terminal Plates section is also valid for the initial subbase/intermediate

MULTIPOLE VERSION

多芯插座连接阀岛有 25 芯或 44 芯两种类型,可实现最多 11 个阀位或 19 个阀位的阀岛。阀岛的阀座采用模块化设计,可由连接杆实现方便、快速的连接。


多芯插座连接阀岛尺寸图


We think you are in United States.
Update your location?