公称直径 ø | ØD | ØD1 | D2 | D3 | ØD4(H9) | D5 | D8(H9) | ØD9 | D10 | E1 | F | F1+ | H+ | H1+ | H2 | H3 + | H4 ++ | L | L1 | L2 | L3 | L4 | T | T2 | SW1 |
12 | 6 | 3,5 | M4 | M3 | 3 | M3 | 6 | 5 | 6 | M5 | 8 | 30 | 38 | 42,5 | 18,5 | 48,5 | 47 | 29 | 18 | 30 | 16 | 9,9 | 6 | 4 | 5 |
16 | 8 | 3,5 | M4 | M4 | 3 | M3 | 6 | 5 | 8 | M5 | 8 | 30 | 38 | 42,5 | 18,5 | 48,5 | 47 | 29 | 18 | 30 | 16 | 9,9 | 8 | 4 | 7 |
20 | 10 | 4,5 | M5 | M5 | 4 | M4 | 6 | 6 | 10 | M5 | 8 | 30 | 38 | 42,5 | 18,5 | 50,5 | 47 | 36 | 22 | 37,5 | 18 | 12 | 10 | 4 | 8 |
25 | 10 | 4,5 | M5 | M5 | 5 | M5 | 6 | 6 | 14 | M5 | 8 | 31,5 | 39,5 | 45 | 18,5 | 53 | 50,5 | 40 | 26 | 41,5 | 18 | 15,6 | 10 | 4 | 8 |
32 | 12 | 5,5 | M6 | M6 | 5 | M5 | 6 | 6 | 17 | G1\8 | 8 | 36,5 | 44,5 | 50,5 | 21,5 | 60,5 | 56,5 | 50 | 32 | 52 | 20 | 19,8 | 12 | 4 | 10 |
40 | 12 | 5,5 | M6 | M6 | 5 | M5 | 6 | 6 | 17 | G1\8 | 8 | 37,5 | 45,5 | 52 | 21,5 | 62 | 58,5 | 60 | 42 | 62,5 | 20 | 23,3 | 12 | 4 | 10 |
50 | 16 | 6,5 | M8 | M8 | 6 | M6 | 6 | 10 | 22 | G1\8 | 8 | 37,5 | 45,5 | 53 | 22,5 | 65 | 60,5 | 68 | 50 | 71 | 20 | 29,7 | 12 | 4 | 13 |
63 | 16 | 8,5 | M10 | M8 | 6 | M6 | 8 | 10 | 22 | G1\8 | 8 | 42 | 50 | 57,5 | 24,5 | 69,5 | 65 | 87 | 62 | 91 | 25 | 35,4 | 12 | 4 | 13 |
80 | 20 | 8,5 | M10 | M10 | 8 | M8 | 8 | 12 | 28 | G1\8 | 8,5 | 47,5 | 56 | 64 | 24,5 | 78 | 72 | 107 | 82 | 111 | 25 | 46 | 16 | 4 | 17 |
100 | 25 | 8,5 | M10 | M12 | 10 | M10 | 8 | 12 | 30 | G1\4 | 10,5 | 56 | 66,5 | 76,5 | 31,5 | 90,5 | 86,5 | 128 | 103 | 133 | 25 | 56,6 | 20 | 4 | 22 |