![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
请求的数量已部分确认
产品 {0} 已在您的购物车中,数量为 {1} 。您可以从购物车页面更新数量
产品未激活
由于库存不足,无法将此产品添加到购物车
数量必须大于零
产品 {0} 允许的最小数量为 {1}
产品 {0} 允许的最大数量为 {1}
产品 {0} 的包装尺寸是 {1}
无法将代码 {0} 的产品添加到此购物车
出现错误,请稍后重试或联系客户支持
型号 | 公称直径 ø | CD | L | FL | XD+ | MR | E | CB | UB | Torque force |
C-41-50 | 50 | 12 | 16 | 27 | 170 | 12 | 64 | 32 | 60 | 13 Nm |
C-H-41-63 | 63 | 16 | 21 | 32 | 190 | 16 | 74 | 40 | 70 | 13 Nm |
C-H-41-80 | 80 | 16 | 22 | 36 | 210 | 16 | 94 | 50 | 90 | 19 Nm |
C-H-41-100 | 100 | 20 | 27 | 41 | 230 | 20 | 114 | 60 | 110 | 22 Nm |
C-H-41-125 | 125 | 25 | 30 | 50 | 275 | 25 | 140 | 70 | 130 | 26 Nm |
型号 | 公称直径 ø | ØCD | L | FL | D + | XD + | MR | E | CB | UB |
C-H-41-63 | 63 | 16 | 74 | 40 | 70 | 21 | 32 | 16 | 89 | 70 |
C-H-41-80 | 80 | 16 | 94 | 50 | 90 | 22 | 36 | 16 | 99,5 | 90 |
C-H-41-100 | 100 | 20 | 114 | 60 | 110 | 27 | 41 | 20 | 117,5 | 110 |
C-H-41-125 | 125 | 25 | 140 | 70 | 130 | 30 | 50 | 25 | 142 | 130 |
C-H-41-160 | 160 | 30 | 35 | 55 | 180 | 315 | 25 | 180 | 90 | 169 |
C-H-41-200 | 200 | 30 | 35 | 60 | 180 | 335 | 25 | 220 | 90 | 169 |
C-H-41-250 | 250 | 40 | 45 | 70 | 200 | 375 | 40 | 270 | 110 | 200 |
C-H-41-320 | 320 | 45 | 50 | 80 | 220 | 420 | 45 | 350 | 120 | 220 |
Front or rear female trunnion Mod. C-H
Supplied with:
1x female trunnion
4x screws*
*on end cap with END LOCK function, use screws Mod. KR (according to ISO 4026), supplied separately, see accessories “screws and locking screws Mod. KR”
型号 | 公称直径 ø | ØCD | L | FL | D + | XD + | MR | E | CB | UB |
C-H-41-63 | 63 | 16 | 74 | 40 | 70 | 21 | 32 | 16 | 89 | 70 |
C-H-41-80 | 80 | 16 | 94 | 50 | 90 | 22 | 36 | 16 | 99,5 | 90 |
C-H-41-100 | 100 | 20 | 114 | 60 | 110 | 27 | 41 | 20 | 117,5 | 110 |
C-H-41-125 | 125 | 25 | 140 | 70 | 130 | 30 | 50 | 25 | 142 | 130 |
C-H-41-160 | 160 | 30 | 35 | 55 | 180 | 315 | 25 | 180 | 90 | 169 |
C-H-41-200 | 200 | 30 | 35 | 60 | 180 | 335 | 25 | 220 | 90 | 169 |
C-H-41-250 | 250 | 40 | 45 | 70 | 200 | 375 | 40 | 270 | 110 | 200 |
C-H-41-320 | 320 | 45 | 50 | 80 | 220 | 420 | 45 | 350 | 120 | 220 |