text.skipToContent text.skipToNavigation

SCU 602-M5

系列名称   S
组装   On cylinders unidirectional
类型   Needle (screwdriver operated)
接口   M5
公称直径   Ø 1,5 max
全屏
您的配置

SCU 系列流量控制阀(气缸用,单向)

注:与 6610、6620、1610、1620、2023、1170 型管接头配套使用。M5 接口的流量控制阀必须连同上述规格 M6 接口的管接头配套使用。



型号 A H L S SW
SCU 602-M5 M5 3,5 21,5 5,5 8


We think you are in United States.
Update your location?