聚结式过滤器
MC 系列
模块型
接口 G1/4, G3/8, G1/2
金属杯体, 卡口式结构
接口 G1/4, G3/8, G1/2
金属杯体, 卡口式结构
MC 系列活性碳过滤器采用模块化设计,组装成气源处理组合件及拆换、维修都很便 捷,接口有 G1/4、G3/8 和 G1/2 三种。过滤器壳体及贮水杯为锌合金材料,贮水杯外壳内镶 嵌专用聚合物以提高贮水杯的抗氧化能力,并采用平面倾斜观察窗,可很方便地观察杯内贮 水的液位高度。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Rap.clamps+flanges kit s. mx - MX2-1/2-JJ
In-out flanges kit - MX2-3/4-FL
In-out flanges kit - MX2-3/8-FL
Mx系列端部法兰组件 - MX2-1/2-KK
Mx系列端部法兰组件 - MX3-1-KK
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
结构形式 | 模块化设计,紧凑型 |
材料 | 锌合金基体及贮水杯,丁腈橡胶密封件,专用聚合物,活性碳 |
接口 | G1/4 G3/8 G1/2 |
Weight | 0.342 kg 0.718 kg 0.688 kg |
工作温度 | 10°C ÷ 40°C(最高温度 60°C) |
过滤精度 | 过滤精度等级 1.7.1 |
排水方式 | 无冷凝水排放 |
安装方式 | 垂直放置 附壁式安装 |
可按要求定制特殊类型的产品 | 0.3 ÷ 16 bar |
公称流量 | 见活性碳过滤器流量特性曲线图 |
过滤元件 | 活性碳 |
残余含油量 | < 0.003 mg/m³ |
介质 | 压缩空气 |
预过滤 | 建议在其前端使用残余含油量为 0.01 mg/m³ 过滤器进行预过滤 |
MD 系列活性碳过滤器代号
MD | 1 | FCA | - | 0 | 1/8 |
MD | 系列 |
1 |
尺寸 1 = 42 mm |
FCA | 活性碳过滤器 |
0 |
堵塞指示器 0 = 无 1 = 有 |
1/8 |
接口* = 不带接口 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 6 = Ø6 快插接头 8 = Ø8 快插接头 10 = Ø10 快插接头 * 注:如果进气接口与出气接口采用不同的规格,应当分别注明。 如: MD1-FCA0-1/8-1/4 |