text.skipToContent text.skipToNavigation
MC 系列

MC 系列

模块型
接口 G1/4, G1/2
MC 系列分接块采用模块化设计,规格 1 和 2 两种,可以很方便地与其他 MC 系列气源 处理装置组合配置安装。

MC 系列分接块有普通型(即不带单向阀)和带单向阀型两种。当气动系统中,同时需 要有油雾和无油雾供气时,为防止带油雾的压缩空气从油雾器倒流的情况出现,可使用带单 向阀的分接块。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
结构形式 模块型
材料 锌合金基体,丁腈橡胶密封件,专用聚合物
接口 G1/4 - 规格 1 G1/2 - 规格 2
Weight 0.232 kg 0.379 kg
接口 G1/4 G1/2
安装方式 垂直放置,附壁式安装
工作温度 -5°C ÷ 50°C(介质的露点应不低于 2°C)
表面涂层 涂漆
可按要求定制特殊类型的产品 0 ÷ 16 bar
公称流量 MC1-B = 4080 Nl/min
MC1-B-VNR = 2350 Nl/min
MC2-B = 8400 Nl/min
MC2-B-VNR = 5600 Nl/min
介质 压缩空气
全屏
您的配置
MC 系列分接块代号
MC 2 B VNR
MC 系列
2 规格
1 = G1/4
2 = G1/2
B B = 分接块
VNR 类型
= 不带单向阀
VNR = 带单向阀

MC 系列分接块

BL01 = 分接块,不带单向阀 BL02 = 分接块,带单向阀



型号 C H E M N T U
MC1-B 43 4,5 11 45 45 35 G1/4
MC1-B-VNR 43 4,5 11 45 45 35 G1/4
MC2-B 50 5,5 14 62 60 46 G1/2
MC2-B-VNR 50 5,5 14 62 60 46 G1/2


We think you are in United States.
Update your location?