text.skipToContent text.skipToNavigation
MD 系列

MD 系列

插装式可互换接口,螺纹连接(G1/8 - G1/4 - G3/8)或快插接头(Ø 6 - 8 - 10)
模块化
杯体塑料保护罩,卡口式结构
MD 系列活性碳过滤器采用活性碳 吸附介质中油、水和气体颗粒,使用时 需前置一系列预过滤器,如聚结式过滤 器,建议每 6 个月或 1000 工作小时更换 一次滤芯,从而能获得最佳的流量特性。

活性碳是一个多层结构,每一层 分布着大量的孔纤维,这些纤维交叉连 接,从而能够吸附流过其空气内的水分 和残留物,如油蒸气、烟气或有残留物 产生的臭味。

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
结构形式 模块化设计,紧凑型
材料 见活性碳过滤器材料一览
接口 螺纹连接(G1/8 - 1/4 - 3/8)或快插接头(Ø6 - 8 - 10)
安装方式 垂直放置或附壁式安装
工作温度 10°C ÷ 40°C(最高温度 60°C)
排水方式 无冷凝水排放
过滤精度 过滤精度等级 1.7.1(建议前端使用预过滤精度等级 1.8.1)
可按要求定制特殊类型的产品 0.3 ÷ 16 bar
公称流量 见活性碳过滤器流量特性曲线
过滤元件 活性碳
残余含油量 < 0.003 mg/m³
介质 压缩空气
全屏
您的配置
MD 系列活性碳过滤器代号
MD 1 - FCA 0 - 1/8
MD 系列
1 尺寸
1 = 42 mm
FCA 活性碳过滤器
0 堵塞指示器
0 = 无
1 = 有
1/8 接口*
= 不带接口
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
6 = Ø6 快插接头
8 = Ø8 快插接头
10 = Ø10 快插接头

* 注:如果进气接口与出气接口采用不同的规格,应当分别注明。
如: MD1-FCA0-1/8-1/4
We think you are in United States.
Update your location?